Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ6N-2206: অয়েল ফিলার ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
6N-2206: অয়েল ফিলার ক্যাপ
6N-2206: অয়েল ফিলার ক্যাপ

Cat® সিলিং ওপেনিংগুলির জন্য, দূষণ রোধ করার জন্য এবং ইঞ্জিনে অয়েলের গুণমান বজায় রাখার জন্য ফিলার ক্যাপগুলির সাথে ইঞ্জিনের ইন্টিগ্রিটি নিশ্চিত করুন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6N-2206: অয়েল ফিলার ক্যাপ
6N-2206: অয়েল ফিলার ক্যাপ

Cat® সিলিং ওপেনিংগুলির জন্য, দূষণ রোধ করার জন্য এবং ইঞ্জিনে অয়েলের গুণমান বজায় রাখার জন্য ফিলার ক্যাপগুলির সাথে ইঞ্জিনের ইন্টিগ্রিটি নিশ্চিত করুন

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
6N-22066N-2206
248-5513248-5513
8C-34468C-3446
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6N-2206 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6N-2206 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
নোট: চেনের দৈর্ঘ্য: 127
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Alloy Zinc,Alloy Copper
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6N-2206 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3408B 3412C 3412 3412C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPS342 SPT342 SCT673 3412 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C C-12 C-10

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

983B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627K 627 623 621 627K LRC 632 613G 623K LRC 623K 621K 633E II 651B 623H 651E 657E 621K OEM 633D 621H 639D 627H 631D 631E 631G 637G 637D 637E 651E 657E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AE40 II AD45 AD40

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

771D 771C 775D 775B 785 789 775D 777B 69D 773E 773D 769D 769C 773B 776B 772B 768C

ইঞ্জিন - মেশিন

C-12 3408 3176C 3208

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8L D9R D9L D9N D9 GC D10N D10R D11N D11R 9 8 11 10 10SU 11U 10U 11SU 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU

জেনেরেটর

SR500 SR4 WEG

এক্সকেভেটর

5230B 5110B 5230 5130B 345B L 345B

প্রসারিত খনির পণ্য

6020B 6015B 6020 6015 LD350

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59N 59L 58L 59 58

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3412E

পাইপলেয়ার

589

ওয়ার্ক টুল

PR-1000C PR-1000 PM-565 PR-750B PM-565B

OEM সলিউশন

3412C

মোটর গ্রেডার

24H

হুইল ডোজার

988F II 988F

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PM3412 3412 3408B 3408C 3412C 3408

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন