Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টকাস্টম সাপোর্ট6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টকাস্টম সাপোর্ট
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট

Cat® 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট
6N-2547: 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট

Cat® 164.98mm লম্বা ফ্যান ড্রাইভ অ্যাডাপ্টার ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6N-2547 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6N-2547 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 1.25
উচ্চতা (mm): 31.75
দৈর্ঘ্য (in): 6.50
দৈর্ঘ্য (mm): 165.1
উপদান: কাস্ট আয়রন
থ্রেডের সাইজ (in): 3/8-16
প্রস্থ (in): 6.25
প্রস্থ (mm): 158.75
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6N-2547 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C27 C32 C27 C32

ম্যারিন পণ্য

DE1400 D1250 3408C C27 G3406 3412C DE1000S C32 3412 C32 GEN SET DE1500 G3412C 3406C DE1250S D1000 DE1250 C32 GENSET G3412 D800 3408C 3412C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D550B D44B

OEM সলিউশন

3412C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C32 C32 3412 C27 C32B 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C G3412 G3408

ইঞ্জিন - মেশিন

C27 3408

জেনেরেটর

SR500 SR4 SR5 WEG SR4B

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C32 PM3412 C32B INDUSTRIAL G3408 C27 INDUSTRIAL G3412C G3412 3412 DE1100 DE800S 3408B 3408C 3408 POWER SYS 3412C

এক্সকেভেটর

M325C

ইঞ্জিন - ট্রাক

C-12

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন