Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল

Cat® 1 inch BSP সমান্তরাল থ্রেডের সাথে ব্যবহারের জন্য এজ বন্ডেড সিল ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল
6V-0409: 4.14mm পুরু সার্কুলার বন্ডেড সিল

Cat® 1 inch BSP সমান্তরাল থ্রেডের সাথে ব্যবহারের জন্য এজ বন্ডেড সিল ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-0409 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6V-0409 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 1.33
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
বাইরের ব্যাস (mm): 42.9
স্টিলের পুরুত্ব (mm): 3.4
উপদান: NBR - নাইট্রিল / স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 33.9
বাইরের ব্যাস (in): 1.69
স্টিলের পুরুত্ব (in): 0.13
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-0409 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

RT80 RT100

ম্যারিন পণ্য

C6.6 C4.4 3408B 3406B 3408

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM-200 PM-201 H120GC S H120GC H90CS B20 H90C H115 GC H115GC S GH52

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

307-A

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D400E II D35C D300E D350E II D400 D300B 725 D400E D250E D250B D40D D400D D25D D25C 740 D350E D350D D400E II D350C D35HP 730 D30C D30D D250E II 735 D300E II

OEM সলিউশন

OEMS

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB1.8 CB1.7 CB1.8 CB1.7 CB-14

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD60 AD63

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

550 570 580 574 554 HH75

এক্সকেভেটর

307 322B L 325B L 231D M325D MH 320B FM LL 322C FM 320B LL 336D LN M325D L MH 330B L 350 OEM 345D 330D 345D 349D L 349D2 336F 336D L 352FMHPU 345C L

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600 R1300G R1600G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন