Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং

Cat® প্রেশার কন্ট্রোল ভালভের জন্য রাবার ব্যাকআপ রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং
6V-3505: 14.73mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ব্যাকআপ রিং

Cat® প্রেশার কন্ট্রোল ভালভের জন্য রাবার ব্যাকআপ রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-3505 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6V-3505 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 1.4
ভিতরে ব্যাস (in): 0.58
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.05
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.2
ড্যাশের সাইজ (in): 113
রেডিয়ালের পুরুত্ব (mm): 1
ভিতরে ব্যাস (mm): 15
অ্যাক্সিয়ালের পুরুত্ব (mm): 1
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: NBR - নাইট্রিল
সিল/O-রিং প্রকার: সলিড
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.05
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-3505 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

450E 450F

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 535C 545D 545C 555D 525D 525C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D250E D250E II D300E 725 730 D300E II

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

307B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

623G 623F 657E 621F 657G 621G 627G 627F 631G 637G

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825H 825G 825K 815K 815 825G II 816K 826 826G II 836H 836G 816 826G 826H 826K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10R D10T D11R D11T

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777E 777 773 D10R 771D 777E 775D 773E 775F 775E 777D 777F 69D 773E 772 773D 770 773F 769D 776D

হুইল-টাইপ লোডার

938

এক্সকেভেটর

322B L 345B II 345B L 325B L 312B 312C 322B LN 318B N 318B 322C 330B L 330B LN 312B L 317B LN 325B LN 330C LN 320B 320C 315B L 315C 330C L 320B S 320B N 320B L 312C L 330C 317B L 325C 330C

প্রসারিত খনির পণ্য

R1300G R3000H R1700 II R1600G R1600H R2900G R1300G II R1600 R1700G R1300 R2900

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62G II IT62G

পাইপলেয়ার

572R II 572R

ওয়ার্ক টুল

SNOW WING

মোটর গ্রেডার

24H 18M3 12M 24M 24 14M3 12M 3 12M 2 16 120 14 18 120M 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 16M 16M3 14M-3 160 140M 160M 2 160M 3 14L 150 14M 160M 3 AWD 140

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

HH45 HH55 HH65 HH75

হুইল ডোজার

834G 834H 824H 824G 824K 814K 854K 814 824G II 824 844K 972G 972H 814K 986 950G II 988GC 950G 962H 962G 950H 950K 986K 962K 972G II 993K 980G II 962G II 980H 980G 992K 938 938K 938M 966H 966G 994K 966G II

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M325B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন