Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলটুল বাক্স6V-6045: কেস
হোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহটুলটুল বাক্স
6V-6045: কেস
6V-6045: কেস

হিঞ্জ লিডের যুক্ত প্লাস্টিক স্টোরেজ কেস

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-6045: কেস
6V-6045: কেস

হিঞ্জ লিডের যুক্ত প্লাস্টিক স্টোরেজ কেস

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
পার্ট নম্বর 6V-6045 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (C) (ইন্টেরিয়র) (in): 1.31
দৈর্ঘ্য (B) (ইন্টিরিয়র) (in): 3.19
দৈর্ঘ্য (A) (ইন্টিরিয়র) (in): 6.81
ইন্টেরিয়রের গভীরতা E (mm): 30
ইন্টেরিয়রের গভীরতা E (in): 1.19
দৈর্ঘ্য (A) (ইন্টিরিয়র) (mm): 173
দৈর্ঘ্য (C) (ইন্টিরিয়র) (mm): 33
ইন্টিরিয়র দৈর্ঘ্য (A) (in): 6.81
এক্সটিরিয়র দৈর্ঘ্য (C) (mm): 41
(এক্সটিরিয়র) গভীরতা E (mm): 31
ইন্টেরিয়র দৈর্ঘ্য C (in): 1.31
দৈর্ঘ্য (A) (এক্সটিরিয়র) (in): 7.50
ইন্টিরিয়র দৈর্ঘ্য (A) (mm): 173
এক্সটিরিয়র গভীরতা (E) (in): 1.25
এক্সটিরিয়র দৈর্ঘ্য A (in): 7.50
ইন্টিরিয়র দৈর্ঘ্য C (mm): 33
দৈর্ঘ্য (A) এক্সটিরিয়র (mm): 191
দৈর্ঘ্য (C) (এক্সটিরিয়র) (mm): 41
গভীরতা (D) (ইন্টেরিয়র) (in): 0.13
এক্সটিরিয়র দৈর্ঘ্য C (in): 1.63
ল্যাচের সংখ্যা: একটি
দৈর্ঘ্য (C) (এক্সটিরিয়র) (in): 1.63
গভীরতা (D) (ইন্টেরিয়র) (mm): 3
এক্সটিরিয়র দৈর্ঘ্য A (mm): 191
গভীরতা (E) (এক্সটিরিয়র) (mm): 31
রঙ: কালো
ইন্টেরিয়রের গভীরতা D (mm): 3
গভীরতা (D) (এক্সটিরিয়র) (in): 0.38
ইন্টেরিয়র গভীরতা D (in): 0.13
গভীরতা (D) (এক্সটিরিয়র) (mm): 10
গভীরতা (mm): 31
ইন্টেরিয়র দৈর্ঘ্য B (mm): 81
এক্সটিরিয়র গভীরতা (D) (mm): 10
ইন্টিরিয়র দৈর্ঘ্য B (in): 3.19
(এক্সটিরিয়র) গভীরতা (D) (in): 0.38
গভীরতা (E) (ইন্টেরিয়র) (mm): 30
দৈর্ঘ্য (B) (এক্সটিরিয়র) (in): 4.00
এক্সটিরিয়র দৈর্ঘ্য B (mm): 102
গভীরতা (E) (এক্সটিরিয়র) (in): 1.25
গভীরতা (E) (ইন্টেরিয়র) (in): 1.19
দৈর্ঘ্য (B) (ইন্টেরিয়র) (mm): 81
দৈর্ঘ্য (mm): 41
দৈর্ঘ্য (B) (এক্সটিরিয়র) (mm): 102
এক্সটিরিয়র দৈর্ঘ্য B (in): 4.00
হ্যান্ডেল উপাদান: না
Material: Polyolefin Plastic
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন