Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংরোটেটিংলিপ টাইপ6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংরোটেটিংলিপ টাইপ
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল

Cat® 28.58mm ভিতরের ব্যাসের রাবার লিপ সীল ওয়াটার পাম্প শ্যাফটে ব্যবহৃত হয় যাতে লিক ফ্রি কানেকশন নিশ্চিত করা যায়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল
6V-6917: 28.58mm ভেতরের ব্যাসের লিপ সীল

Cat® 28.58mm ভিতরের ব্যাসের রাবার লিপ সীল ওয়াটার পাম্প শ্যাফটে ব্যবহৃত হয় যাতে লিক ফ্রি কানেকশন নিশ্চিত করা যায়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6V-6917 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6V-6917 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6V-6917 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

হুইল-টাইপ স্কিডার

508

ওয়ার্ক টুল

931 D3

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3204

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

ইঞ্জিন - মেশিন

3204

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II 3 953 4 943 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

হুইল ডোজার

G926 916 G910 G916 926 926E

এক্সকেভেটর

215B EL180 E180 215

হুইল-টাইপ লোডার

910

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

53 54H 55 54 D4HTSK II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন