Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® ফুয়েল ট্যাঙ্কের জন্য O-রিং সিল ফুয়েল লিক প্রতিরোধে একটি টাইট ও কার্যকর সিল তৈরি করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
7D-7111: 110.49mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® ফুয়েল ট্যাঙ্কের জন্য O-রিং সিল ফুয়েল লিক প্রতিরোধে একটি টাইট ও কার্যকর সিল তৈরি করে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7D-7111 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7D-7111 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 5.33
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.21
ভিতরে ব্যাস (mm): 110.49
ভিতরে ব্যাস (in): 4.35
উপদান: FKM (75),FKM - ফ্লুরোইলাস্টোমার,FKM,ফ্লুরোইলাস্টোমার (FKM) স্টিল
মানানসই: ডাইস্টার লুব্রিকেন্ট; হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন (100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি); কম্প্রেসন সেটের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী; পেট্রোলিয়াম ফ্লুইড; ফসফেট এস্টার ফ্লুইড; সিলিকন ফ্লুইড; কিছু কিছু অ্যাসিড
Material Hardness: 75A
Dash Size: 348
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7D-7111 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

420E

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 545 555D

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D346 D348 C18 C-15 C4.4

এক্সকেভেটর

311D LRR 345B II 349D L 325B L 312E 336D 324D 312D 324E 336F 315D L 320D2 336D2 L 314D CR 326D L 323F 336F XE 374F L 349E L 330D2 325C L 322C 385C FS 324E LN 352F XE VG 330B LN 321C 330D FM 345D 320D2 GC 349F L 320D2 FM 325D L 352F-VG 320D LRR 326F L 336D L 374D L 312D2 L 336F L XE 323E LN 314E CR 349D 324D L 336E L 325C 349E 325D 336E H 313D 320E RR 312D2 352F 312D L 340F 322B L 324D FM LL 329D LN 314D LCR 336F LN XE 320E LRR M325D MH 318D2 L 324E L 336F L 374F 312E L 320D RR 336D2 GC 323D L 330D2 L 326D2 L 314F CR 345D L 336F LNXE 320B 320C 320D 314E LCR 336F LN 329E LN 323E SA 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 345B II MH 330C 390F L 323F L 336D2 L XE M325D L MH 336E LH 349F LXE 325D FM LL 336D2 LXE 340D2 L 312F GC 390F 320D L 336E LNH 320D FM RR 336D LN 319D LN 325C FM 349E L VG 330B L 320E L 325D FM 320D GC 326D2 349D2 319D L 323D2 L 330C L 336D2 318D L 320F L 568 FM 313D2 320D FM 313D2 LGP 330F LN 330D L 312D2 GC 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 568 FM LL 329E L 345D L VG 311F LRR 329D 330F L 329E 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 385C L MH 321D LCR 315F LCR 329D2 L 322C FM 320D2 L 324D LN 329D2 330C MH 326F LN 330F OEM 5110B 5130B 385C 330D L 329D L 390F 385C L 329E 340D2 L 336D L 349E L HVG 349E 325D 336F 336D 345D 330F 330D 324D LN 330C 323D L 345C L

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

527 517 59 59N 59L 58L

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C-15 C15 TH48-E80 C18

পাইপলেয়ার

572R II 587T 587R 561N 572R PL83 PL87 PL72 PL61 583T

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2390 2391 2290 2590 2491 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 522 521 521B 532 522B 541 551 552 HA771 HA871 TK381 TK371 322C HA770 TK370 573C TK380 HA870 563C 553C 2570C 543 533 2470C 2670C

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C18 3516B 3512B POWER SYS 3508B 3508 3512 3516

ম্যারিন পণ্য

C18 MARINE C18 C15 3406E 3508 C18 3512 C18 MARINE GS 3508B 3512B 3516B

উপাদান হ্যান্ডেলার

M325D MH MH3037 MH3295 M325D L MH

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740C 745C 725 740 735C 730 735 740 730

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973 973D 963D 953D

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 637 627K LRC 627K 637K 627G 627H 637G 637K 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 627 637

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-56B CS-68B CD-44B CS-433E CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-74B CB-54B CB-536D CB-634D CS12 CS14 CD-54B CS78B CS54B CP-54B CS68B CS56B CB-44B CS79B CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP56B CCS9

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD45B AD55B AD55 AD30 AD45

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CP68B CP56B CS64B CS76B CS74B CP74B 825H 825K 815F II CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B 816F II 836H 836K 826H

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

10SU 10U D6R III D6G2 LGP D5R LGP D6R II D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5N D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D6N LGP D10N D10R D10T D11R D11T D7R XR D6T LGP D6GC D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D5R XL D7G2 D6K LGP D7R D8T D8R D10T2 D8N D6R STD D6K XL D9T D9R D8R II D9L D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6K2 D7R II D6R LGP D7E LGP 10

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777E 773E 771D 776 776D 777G 777E 777 773 773G LRC 775E 777D 777G 777F 775G OEM 769D 797 772G 773E 773G 797F 773G OEM 797B 772 770 777 775G LRC

জেনেরেটর

SR4B SR4 SR4BHV

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1700G R2900G R1300G

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62G IT38G IT62G II IT38G II

ওয়ার্ক টুল

C18 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

অ্যাসফল্ট পেভার

AP1055 AP655 AP600 AP655F BG1000E AP600F AP-1000E AP-1000F BG1055E AP-1055F AP-1055E AP1000

মোটর গ্রেডার

120M 120M 2 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 14L 14M 160M 3 AWD 24H 12M 24M 12K 160K 160M 140M 3 AWD 16M3

হুইল ডোজার

854G 854K 844H 844K 844 834H 834K 824H 824K 814F II 814F 972H 972K 972M 972L 950G 962G 950K 962L 962K 950M 950L 962M 988H 988K 966H 966L 966K 966M 950GC 962G II 938G 962 950G II 990 980G II 962M Z 980K HLG 950M Z 966K XE 990K 990H 950 GC 972M XE 938G II 993K 966M XE 992D 992C 980H 980G 992G 980L 980K 992K 980M 994F 994D 994H 982M

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W330B W345B II M314F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন