হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট

Cat® 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাসকেট ট্রান্সমিশন কন্ট্রোলে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট
7G-1215: 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাস্কেট

Cat® 0.8mm পুরু প্লেট গ্যাসকেট ট্রান্সমিশন কন্ট্রোলে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7G-1215 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7G-1215 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7G-1215 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

589 583R 587R 578

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XL D6H XR D9R D9L D9N D7H D10N D9 GC D6GC D8L D8N D6H II D6H D11N D10 11 10 7 6 9 8 8S 6S 11U 10C 7A 10S 7S 9U 7U 6SU 10U 11SU 9SU 7SU 6A 8A

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59N 59L 57H 58L 56H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন