হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট7J-9250: #3-1/4-12 থ্রেডেড টিল্ট সিলিন্ডার লকনাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট7J-9250: #3-1/4-12 থ্রেডেড টিল্ট সিলিন্ডার লকনাট
7J-9250: #3-1/4-12 থ্রেডেড টিল্ট সিলিন্ডার লকনাট
Cat® টিল্ট সিলিন্ডারের জন্য লকনাট হাইড্রোলিক সিস্টেমে সরঞ্জাম সংযুক্তির টিল্টিং মোশনের উপর সুনির্দিষ্ট কন্ট্রোল প্রদান করে
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
7J-9250: #3-1/4-12 থ্রেডেড টিল্ট সিলিন্ডার লকনাট
Cat® টিল্ট সিলিন্ডারের জন্য লকনাট হাইড্রোলিক সিস্টেমে সরঞ্জাম সংযুক্তির টিল্টিং মোশনের উপর সুনির্দিষ্ট কন্ট্রোল প্রদান করে
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
উচ্চতা (in): 3.19
নাটের প্রকার: লক নাট
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 3 1/4-12
উপদান: স্টিল
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
হোল থ্রেড পিচ: 12
থ্রেডের সাইজ (mm): 3.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3.250x12
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
উচ্চতা (in): 3.19
নাটের প্রকার: লক নাট
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D11TD10
Ripper
10
Mining Excavator
5130B5230
Truck
797
Load Haul Dump
R1300
Excavator
245235245B
Wheel Dozer
854K
Bulldozer
10S10U10SU10C
Wheel Loader
988K XE
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D11TD10
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 7J-9250 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
উচ্চতা (in): 3.19
নাটের প্রকার: লক নাট
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 3 1/4-12
উপদান: স্টিল
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
হোল থ্রেড পিচ: 12
থ্রেডের সাইজ (mm): 3.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3.250x12
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7J-9250 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D11T D10
RIPPER
10
MINING EXCAVATOR
5130B 5230
TRUCK
797
LOAD HAUL DUMP
R1300
EXCAVATOR
245 235 245B
WHEEL DOZER
854K
BULLDOZER
10S 10U 10SU 10C
WHEEL LOADER
988K XE
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।