Cat® kippisylinterin lukkomutteri, joka tarjoaa tarkan hallinnan lisälaitteiden kallistusliikkeeseen hydraulijärjestelmissä
Tuotemerkki: Cat
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7J-9250 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Lukkomekanismi: Nailon-insertti
Paksuus (mm): 79.375
Thickness (in): 3.189
Mutterin tyyppi: Lukkomutteri
Korkeus (in): 3,19
Kierteen koko (in – TPI) (in): 3 1/4-12
Veto (in): 4 1/2
Materiaali: TERÄS
Materiaalin kuvaus: TERÄS
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Reiän kierteen nousu: 12
Kierteen koko (mm): 3.250
Vääntiö (mm): 114,3
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3.250x12
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7J-9250
TRACK-TYPE TRACTOR
D11T D10
RIPPER
10
MINING EXCAVATOR
5130B 5230
TRUCK
797
LOAD HAUL DUMP
R1300
EXCAVATOR
245 235 245B
WHEEL DOZER
854K
BULLDOZER
10S 10U 10SU 10C
WHEEL LOADER
988K XE
Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7J-9250
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7J-9250 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7J-9250 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Lukkomekanismi: Nailon-insertti
Paksuus (mm): 79.375
Thickness (in): 3.189
Mutterin tyyppi: Lukkomutteri
Korkeus (in): 3,19
Kierteen koko (in – TPI) (in): 3 1/4-12
Veto (in): 4 1/2
Materiaali: TERÄS
Materiaalin kuvaus: TERÄS
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Reiän kierteen nousu: 12
Kierteen koko (mm): 3.250
Vääntiö (mm): 114,3
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3.250x12
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7J-9250
TRACK-TYPE TRACTOR
D11T D10
RIPPER
10
MINING EXCAVATOR
5130B 5230
TRUCK
797
LOAD HAUL DUMP
R1300
EXCAVATOR
245 235 245B
WHEEL DOZER
854K
BULLDOZER
10S 10U 10SU 10C
WHEEL LOADER
988K XE
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.