Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার7V-5515: 12mm পুরু স্পেসার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার
7V-5515: 12mm পুরু স্পেসার
7V-5515: 12mm পুরু স্পেসার

Cat® 12mm পুরু স্টিল স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
7V-5515: 12mm পুরু স্পেসার

Cat® 12mm পুরু স্টিল স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Spacer, also known as a clearance spacer or standoff, is a small cylindrical part used to create a gap or distance between two components. They are also used to provide positioning assistance between components. Spacers are typically made of a durable material such as metal or plastic. They come in a range of sizes and thicknesses.

Attributes:
• Used in conjunction with other fasteners such as screws, bolts, or washers to secure components
• Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.

Applications:
A Spacer is used to increase the distance between the parts being fastened.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

A Spacer, also known as a clearance spacer or standoff, is a small cylindrical part used to create a gap or distance between two components. They are also used to provide positioning assistance between components. Spacers are typically made of a durable material such as metal or plastic. They come in a range of sizes and thicknesses.

Attributes:
• Used in conjunction with other fasteners such as screws, bolts, or washers to secure components
• Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.

Applications:
A Spacer is used to increase the distance between the parts being fastened.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 0.43
ভিতরের ব্যাস (mm): 11
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 1.05
বাইরের ব্যাস (mm): 26.7
পুরুত্ব (in): 0.47
পুরুত্ব (mm): 12
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 0.43
ভিতরের ব্যাস (mm): 11
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D5ND6N
Wheel Tractor
627E
Generator Set
C175-16
Integrated Toolcarrier
IT62H
Truck
797797B
Track Loader
973C953C963C
Soil Compactor
815F II
Excavator
325D MHM325D MHM325D L MH
Material Handler
M325D L MH
Wheel Dozer
814F II844H
Landfill Compactor
816F II
Wheel Loader
980G II966D966E962H950H980H980G990H
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D5ND6N
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
7V-5515 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
7V-55157V-5515
3J-19073J-1907
6V-83976V-8397
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7V-5515 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7V-5515 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Spacer, also known as a clearance spacer or standoff, is a small cylindrical part used to create a gap or distance between two components. They are also used to provide positioning assistance between components. Spacers are typically made of a durable material such as metal or plastic. They come in a range of sizes and thicknesses.

Attributes:
• Used in conjunction with other fasteners such as screws, bolts, or washers to secure components
• Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.

Applications:
A Spacer is used to increase the distance between the parts being fastened.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 7V-5515 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 0.43
ভিতরের ব্যাস (mm): 11
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 1.05
বাইরের ব্যাস (mm): 26.7
পুরুত্ব (in): 0.47
পুরুত্ব (mm): 12
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7V-5515 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D5N D6N

WHEEL TRACTOR

627E

GENERATOR SET

C175-16

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62H

TRUCK

797 797B

TRACK LOADER

973C 953C 963C

SOIL COMPACTOR

815F II

EXCAVATOR

325D MH M325D MH M325D L MH

MATERIAL HANDLER

M325D L MH

WHEEL DOZER

814F II 844H

LANDFILL COMPACTOR

816F II

WHEEL LOADER

980G II 966D 966E 962H 950H 980H 980G 990H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন