Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8C-8842: 3/4''-10 x 4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 4
Bolt Length (mm): 101.6
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
কোটিং: দস্তার প্লেটড
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 2.25
Grip Length (mm): 57.15
উপদান: স্টিল
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 4
Bolt Length (mm): 101.6
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
CPT372
Underground Art Truck
AE40AE40 IIAD45AD40
Power Module
3516C
Load Haul Dump
R1700 II
Winch
54H57H56H57565554
Motor Grader
120H120M120K12M 3 AWD135H120M 2120H ES160140M140K14L150140K 2160M 3 AWD14012M12K12M 312M 2120160K160M140M 3 AWD140M 3140M 2135H NA160M 2160M 3120H NA120K 2
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6H IID3C IID11D7R LGPD4H IIID6R IID3BD3CD4HD7G2D6RD6GD6HD7RD7GD7HD8RD8ND8R IID4H XLD11ND11RD11TD7R IID7R XR
Rotary Drill
MD6200MD6380
Asphalt Paver
AP-655CAP-655DBG-2455DBG-2455CAP-800BG-240CBG555EAP-900BAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-555EAP-1050BAP-650BAP-800DAP-800CAP-800BBG-230AP-1050BG-260DBG-260CBG1055EBG-210BAP-1055BAP-1055DAP-1055EBG600DAP-1000BG-225CAP-600DBG-230DBG655DBG1000EAP-500EBG-245CBG500E
Pipelayer
572R II572R583R
Towed Scraper
TS225TS220TS185TS180
Vibratory Compactor
CS-573CS-583CS-433BCS-323CS-563CS-533CS-531CP-433BCP-563CP-323CB-434CP-533CVP110CS-563C
Soil Finisher
TL4 31TL4 24TL4 27
Generator Set
C18C1535123516B
Wheel Tractor
651E657E613C II
Reclaimer Mixer
RM-250C
Track Loader
963973973C
Soil Compactor
815B
Cold Planer
PR-1000PR-450CPR-1000CPM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
814B
Landfill Compactor
816B
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Telehandler
RT60RT50RTC60RT50SA
Wheel Loader
988F II988B988F966D966F966E
Road Reclaimer
RR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Gen Set Engine
3512
Articulated Truck
D30DD25DD350DD350E II
Ripper
117648
Wheel Scraper
623F623E
Asphalt Screed
10 FT8-16B10-20B8 FT
Trailer
VFS70VFS50
Bulldozer
7SU6SU11SU7S LGP8U4S4P66A6S11U7A7S7U8A8SU4A
আরও দেখুন
Pumper
CPT372
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8C-8842 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
সম্পর্কিত পার্টস
7X-0582
7X-0582: 20mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
1K-6870
1K-6870: 3/4'' হেক্সাগনাল লকনাট
মূল্য চেক করুন
3E-9862
3E-9862: 3/4''-10 হেক্সাগোনাল লক নাট
মূল্য চেক করুন
8T-4994
8T-4994: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
6V-8182
6V-8182: 0.750" হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন