Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার
8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার

Cat® ব্যাকআপ অ্যালার্মে একটি লিমিট সুইচ লিভার হল একটি যান্ত্রিক লিভার যা মেশিনের অপারেশন চলাকালীন নির্দিষ্ট সীমা পূরণ হলে ব্যাকআপ অ্যালার্মকে ট্রিগার করে৷

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার
8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার
8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার
8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার
8D-4656: লিমিট সুইচ লিভার

Cat® ব্যাকআপ অ্যালার্মে একটি লিমিট সুইচ লিভার হল একটি যান্ত্রিক লিভার যা মেশিনের অপারেশন চলাকালীন নির্দিষ্ট সীমা পূরণ হলে ব্যাকআপ অ্যালার্মকে ট্রিগার করে৷

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 8D-4656 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: ওপেন রোলার
দৈর্ঘ্য (mm): 38.1
ব্যাস (mm): 19.05
দৈর্ঘ্য (in): 1.5
ব্যাস (in): 0.75
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8D-4656 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3508B

পাইপলেয়ার

PL61 PL83 PL87 583T 587T 587R PL72

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621 650B 660B 623 633C 613B 651B 631C 641B 613 613 613B

মোটর গ্রেডার

12F 14E

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

D10R 772 775F 770 773F 777F

হুইল-টাইপ লোডার

993K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে