Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ

সিলিং কাপ প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ
8F-6575: 19.38mm আউটসাইডের ব্যাসযুক্ত নন-থ্রেডেড কাপ-প্লাগ

সিলিং কাপ প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8F-6575 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8F-6575 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8F-6575 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল-টাইপ স্কিডার

508

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D348 C175-16 C175-20 D342 D343 D398B C9 3204 D320A C175-16 3412 3406 D398 D353C D353E D353D C-9 D342C D379 D379B G398 G379A G342C G343 G353D G3406 G3512 G379 G3508

ইঞ্জিন - মেশিন

3204 3208 C9 C-9

হুইল-টাইপ লোডার

910

এক্সকেভেটর

215B 336D2 LXE 336D 336D2 L 340D2 L EL180 336D LN 330D FM 330C L 336D L 336D2 330C FM 330D L 225 330D MH 330D LN 336D2 GC 340D L 215 336D2 XE 330C LN E180 330C 330D 336D2 L XE 330C MH 330D L 340D2 L 336D L 336D 330D 330C

ইঞ্জিন - ট্রাক

C9 1673 1676 1693 1673B 3208 C-9

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

54H 53 55 54 D4HTSK II

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH31-C9P TH55-E70 TH55FT-E90 C9 C175-16

পাইপলেয়ার

561B 583K 594H 594

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

586C TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711 227

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C175-16 C175-20 C9 INDUSTRIAL G3406 3406C 3406B 3304B 3306 3304 3208 POWER SYS

ম্যারিন পণ্য

D353E D353C D353D D342C D330C D397D D375D 3406B D342 D343 D337 D336 D337F C175-16 3208 D326F 3306B 3304 3306 3304B C9 C7 G3406 C9 GEN SET G3508 C175-16GENSET C9 C175-20 C175-16 XQP300 D250GC D300GC

পাওয়ার প্যাকেজ

G3406

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

931C II 935C 935B 943 953 973C 973D 977H 977K 931B 955H 931C 955K 955L 935C II

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 651B 660B 621 637 631C 641B 666B 633C 657B 627G 637G 613C 637E 637G 637D 627G

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-553 CS-551 CP-553 CB-614

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815F II 816F II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6R III D3C II D7R LGP D6R XL D6R II D3B D3C D4B D4H D4C D4D D5C D6R D6T D7R D7F D7G D8K D8L D8H D9G D6R STD D9H D4C II D6R LGP D7R XR 48 183B 8D 953 943 3 4 977A 8S 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793F 798 AC 793 798 796 AC 794 AC 797 795F XQ 793F 793F XQ 797F 794 AC 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 793F AC 773 777 776

জেনেরেটর

SR4 LC51XX SR4B

চ্যালেঞ্জার

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC755 MTC765

প্রসারিত খনির পণ্য

MD5075 MD5075C

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT18B IT12 IT28 IT18 IT28B

ওয়ার্ক টুল

D3 931 PR-1000 PR-1000C

মোটর গ্রেডার

16 14 160 140M 14L 150 12H 12E 160M 140M 2 160M 2

হুইল ডোজার

834 824B 814F II 824 988 G926 916 G910 G916 926 930R 930T 926E

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M330D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন