Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ

Cat® ফিডার শ্যাফ্ট কিটের জন্য ক্যাপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ
8I-0797: 90 mm ব্যাসের ক্যাপ

Cat® ফিডার শ্যাফ্ট কিটের জন্য ক্যাপ

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
The Cap for Feeder Shaft Kit is a component designed to provide protection and cover for the feeder shaft assembly. It acts as a shield, preventing dust, debris, and contaminants from entering and affecting the performance of the feeder shaft. The cap is made from durable materials to withstand the demands of the equipment. It is easy to install, often featuring a secure and tight fit on the feeder shaft assembly. By using this cap, you can ensure the longevity and proper functioning of the feeder shaft, reducing the risk of damage or malfunction.

Attributes:
• Provides a tight seal to prevent the ingress of unwanted materials.
• Made from durable materials to withstand high temperatures and pressure.
• Ensures the longevity and proper functioning of the feeder shaft.
• Helps prevent potential feeder shaft damage or malfunction.

Applications:
The Cap for Feeder Shaft Kit provides a protective cover, shielding the feeder shaft from dust, debris, and contaminants. It is extensively used in Cat AP400, AP455, AP500, AP655F L, AP500F, AP600F, AP600, AP-500E, AP-555E, AP-1055B, BG-2455D, BG555E and BG-225C Asphalt Paver.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
The Cap for Feeder Shaft Kit is a component designed to provide protection and cover for the feeder shaft assembly. It acts as a shield, preventing dust, debris, and contaminants from entering and affecting the performance of the feeder shaft. The cap is made from durable materials to withstand the demands of the equipment. It is easy to install, often featuring a secure and tight fit on the feeder shaft assembly. By using this cap, you can ensure the longevity and proper functioning of the feeder shaft, reducing the risk of damage or malfunction.

Attributes:
• Provides a tight seal to prevent the ingress of unwanted materials.
• Made from durable materials to withstand high temperatures and pressure.
• Ensures the longevity and proper functioning of the feeder shaft.
• Helps prevent potential feeder shaft damage or malfunction.

Applications:
The Cap for Feeder Shaft Kit provides a protective cover, shielding the feeder shaft from dust, debris, and contaminants. It is extensively used in Cat AP400, AP455, AP500, AP655F L, AP500F, AP600F, AP600, AP-500E, AP-555E, AP-1055B, BG-2455D, BG555E and BG-225C Asphalt Paver.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 0.37
ব্যাস (in): 3.54
দৈর্ঘ্য (mm): 9.5
ব্যাস (mm): 90
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.54
বাইরের ব্যাস (mm): 90
পুরুত্ব (in): 0.37
পুরুত্ব (mm): 9.5
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 0.37
ব্যাস (in): 3.54
দৈর্ঘ্য (mm): 9.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Asphalt Paver
AP455AP555AP-500EAP655AP-655CAP655FAP500FAP-655DBG-230DBG-240CBG600DBG-260DBG555EAP1055AP-900BBG-260CBG1055EBG-2455DBG-2455CBG-2255CAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-1050BAP-1000FBG-225CAP-650BBG-245CAP400AP655F LAP-800DAP500AP-800CAP-555EAP600AP600FAP555FAP-600DBG655DBG500EAP1000BG1000EBG-230AP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP-1050
আরও দেখুন
Asphalt Paver
AP455AP555AP-500EAP655AP-655CAP655FAP500FAP-655DBG-230DBG-240CBG600DBG-260DBG555EAP1055AP-900BBG-260CBG1055EBG-2455DBG-2455CBG-2255CAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-1050BAP-1000FBG-225CAP-650BBG-245CAP400AP655F LAP-800DAP500AP-800CAP-555EAP600AP600FAP555FAP-600DBG655DBG500EAP1000BG1000EBG-230AP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP-1050
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8I-0797 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
8I-07978I-0797
101-9030101-9030
131-0326131-0326
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8I-0797 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8I-0797 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
The Cap for Feeder Shaft Kit is a component designed to provide protection and cover for the feeder shaft assembly. It acts as a shield, preventing dust, debris, and contaminants from entering and affecting the performance of the feeder shaft. The cap is made from durable materials to withstand the demands of the equipment. It is easy to install, often featuring a secure and tight fit on the feeder shaft assembly. By using this cap, you can ensure the longevity and proper functioning of the feeder shaft, reducing the risk of damage or malfunction.

Attributes:
• Provides a tight seal to prevent the ingress of unwanted materials.
• Made from durable materials to withstand high temperatures and pressure.
• Ensures the longevity and proper functioning of the feeder shaft.
• Helps prevent potential feeder shaft damage or malfunction.

Applications:
The Cap for Feeder Shaft Kit provides a protective cover, shielding the feeder shaft from dust, debris, and contaminants. It is extensively used in Cat AP400, AP455, AP500, AP655F L, AP500F, AP600F, AP600, AP-500E, AP-555E, AP-1055B, BG-2455D, BG555E and BG-225C Asphalt Paver.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 8I-0797 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 0.37
ব্যাস (in): 3.54
দৈর্ঘ্য (mm): 9.5
ব্যাস (mm): 90
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.54
বাইরের ব্যাস (mm): 90
পুরুত্ব (in): 0.37
পুরুত্ব (mm): 9.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8I-0797 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ASPHALT PAVER

AP455 AP555 AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG-230D BG-240C BG600D BG-260D BG555E AP1055 AP-900B BG-260C BG1055E BG-2455D BG-2455C BG-2255C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1050B AP-1000F BG-225C AP-650B BG-245C AP400 AP655F L AP-800D AP500 AP-800C AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E AP1000 BG1000E BG-230 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-1050

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন