Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল পিন8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল পিন
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® 447mm দীর্ঘ লিঙ্কেজ পিন কুশন হিচ সুরক্ষিত করতে, কম্পন ড্যাম্পিং এবং উন্নত অপারেটর আরাম সরবরাহ করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
8J-0632: 82.32mm আউটার ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® 447mm দীর্ঘ লিঙ্কেজ পিন কুশন হিচ সুরক্ষিত করতে, কম্পন ড্যাম্পিং এবং উন্নত অপারেটর আরাম সরবরাহ করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8J-0632 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8J-0632 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টিল
পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন
প্রলেপ: প্লেটেড নয়
পিনের ব্যাস (mm): 82
পিনের ব্যাস (in): 3.23
দৈর্ঘ্য (mm): 448
দৈর্ঘ্য (in): 17.64
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
Overall Length (mm): 447.5
Overall Length (in): 17.618
Diameter (mm): 82.3
Diameter (in): 3.24
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8J-0632 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 621 623 627B 627G 621B 627H 627E 621K OEM 623B 627F 621E 623G 621F 623H 623E 623F 621G 621H 627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K 621E

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
396-7280
396-7280: পিন-GD
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন