হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট8J-3134: 10mm পুরু রিটেইনার প্লেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট8J-3134: 10mm পুরু রিটেইনার প্লেট
8J-3134: 10mm পুরু রিটেইনার প্লেট
Cat® 10mm পুরু স্টিলের পিন রিটেইনার প্লেট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
8J-3134: 10mm পুরু রিটেইনার প্লেট
Cat® 10mm পুরু স্টিলের পিন রিটেইনার প্লেট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
A Retainer Plate is a flat circular plate used to prevent the pin or shaft from coming out or getting lost during the operation, ensuring that it remains securely in its intended position in the assembly. The plate is installed with the pin or shaft assembly where it is subjected to vibrations, shocks, or other forces that could cause it to come loose or fall out.
Attributes: • Provided with 3 mounting holes to fit the fastener of size M10. • Provides reliable retention for the pins. • Provided with a slot at the center to fit the pin and restrict its rotational motion. • High strength and wear resistance.
Applications: A Retainer Plate is used to hold and secure the shafts and pins in the non-cushion hitch, scraper bowl, draft frame, steering cylinder lines, and chassis.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
A Retainer Plate is a flat circular plate used to prevent the pin or shaft from coming out or getting lost during the operation, ensuring that it remains securely in its intended position in the assembly. The plate is installed with the pin or shaft assembly where it is subjected to vibrations, shocks, or other forces that could cause it to come loose or fall out.
Attributes: • Provided with 3 mounting holes to fit the fastener of size M10. • Provides reliable retention for the pins. • Provided with a slot at the center to fit the pin and restrict its rotational motion. • High strength and wear resistance.
Applications: A Retainer Plate is used to hold and secure the shafts and pins in the non-cushion hitch, scraper bowl, draft frame, steering cylinder lines, and chassis.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.44
হোলের সাইজ (mm): 11.2
বাইরের ব্যাস (mm): 92
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.62
বাইরের ব্যাস (in): 3.62
বাইরের ব্যাস (mm): 92
পুরুত্ব (in): 0.39
পুরুত্ব (mm): 10
ওজন (kg): 0.36
ওজন (lb): 0.79
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.44
হোলের সাইজ (mm): 11.2
বাইরের ব্যাস (mm): 92
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
Wagon
613C II
Wheel Tractor-Scraper
613G
Wheel Scraper
613613C613C II613B
আরও দেখুন
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8J-3134 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8J-3134 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8J-3134 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
A Retainer Plate is a flat circular plate used to prevent the pin or shaft from coming out or getting lost during the operation, ensuring that it remains securely in its intended position in the assembly. The plate is installed with the pin or shaft assembly where it is subjected to vibrations, shocks, or other forces that could cause it to come loose or fall out.
Attributes: • Provided with 3 mounting holes to fit the fastener of size M10. • Provides reliable retention for the pins. • Provided with a slot at the center to fit the pin and restrict its rotational motion. • High strength and wear resistance.
Applications: A Retainer Plate is used to hold and secure the shafts and pins in the non-cushion hitch, scraper bowl, draft frame, steering cylinder lines, and chassis.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 8J-3134 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.44
হোলের সাইজ (mm): 11.2
বাইরের ব্যাস (mm): 92
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.62
বাইরের ব্যাস (in): 3.62
বাইরের ব্যাস (mm): 92
পুরুত্ব (in): 0.39
পুরুত্ব (mm): 10
ওজন (kg): 0.36
ওজন (lb): 0.79
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8J-3134 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
WHEEL TRACTOR
613C II 639D 613B 613C 613
WAGON
613C II
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
613G
WHEEL SCRAPER
613 613C 613C II 613B
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।