Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারস্প্রিং8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারস্প্রিং
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং

Cat® ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারের জন্য 14টি মোট কয়েলযুক্ত কম্প্রেশন স্প্রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং
8M-3182: 1.82mm ওয়্যারের ব্যাসবিশিষ্ট কম্প্রেশন স্প্রিং

Cat® ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারের জন্য 14টি মোট কয়েলযুক্ত কম্প্রেশন স্প্রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8M-3182 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8M-3182 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
কোটিং: ফস/অয়েল
ওয়্যারের ব্যাস - C (in): 1.8288
নোট: সলিড দৈর্ঘ্য: 25.654, মুক্ত দৈর্ঘ্য: 91.694, অ্যাসেম্বল্ড দৈর্ঘ্য: 63.5, অ্যাসেম্বল্ড দৈর্ঘ্য: 39.692, মোট কয়েল: 14, স্প্রিং রেট এনএমএম: 1.409
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8M-3182 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3196 D342C D330C 3406B D342 D334 3306B 3176C D333C 3304 3306 3304B 3412 3406 3304B G3306 3306B G3306B

হুইল-টাইপ স্কিডার

525 518 515 528 545 518C 530B 528B 120C FB518

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D250E D250B D25D D25C D350D D350C D300E II

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516 3512 D346 D348 D349 D342 3306B 3304 3306 3176C D333C 3304B 3512 3196 3516 3508 D353C D353E D353D D342C D330C G333C G3306B G342C G3304B G3304 G3306 G353D

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 973 941 973C 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 651B 660B 615 611 627 615C II 641 651 641B 657 666B 666 657B 621R 621S 615C 627B 627E 627F 627 611 621E 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C 637

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-653 CS-643 CP-643 CB-534 CP-653

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825B 815 815B 815F 816 816B 816F

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

773 777 772 776

ইঞ্জিন - মেশিন

3304 3306 3176C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XL D6H XR D6D SR D6G2 LGP D6GC D6H II D10 D4H III D5H XL D4H D4D D4E D6F SR D5B D5H D5E D6E SR D6C D6D D7G2 D6R D6E D6G D6H D7R D7F D6G SR D7G D7H D5 D8K D8H D9G D9H D6G2 XL D4H XL D4E SR 48 163 143 183B 153 141 140 8D D5 977 963 951 955 7 6 5 4 7SU 6SU 7S LGP 8S 4S 6 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 4A

জেনেরেটর

SR4

চ্যালেঞ্জার

70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

এক্সকেভেটর

235C 330 L 345B II 215B 215C 215D E300 E300B 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 345B 219D 330-A L EL300 330 LN 350-A L 229D 350 L 229 345B L 225 330-A L 235 219 215 E240 EL240 330-A 235B 235C 235D 330-A LN 345B II MH EL300B 330B 365B L 365B

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1600 R1700G R1300G R1300

ইঞ্জিন - ট্রাক

C-10 C-12 1674 1693 3306 1673C G3306 3306C 3306B

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

528 518 57H 56H 57 56 55 D5HTSK II D4HTSK III 527 517 120C 518 125C

পেট্রোলিয়াম পণ্য

G3306B

পাইপলেয়ার

572R 561D 561C 572F 572G 583K 571G 571F 594H 594

মোটর গ্রেডার

120G 120B 16 160H ES 12H NA 140B 140H 140G 140H NA 130G 140 143H 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

হুইল ডোজার

834 824B 814B 814F 814 824 972G 950B 950E 988 992 920 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 950 930R 930T 966F II 950B/950E 972G II 936E 936F 980B 992B 970F 966G II

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

XQG135 3304B 3306B 3306 3304 POWER SYS 3508 3512 3516

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W330B

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 130G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন