কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারইন্সুলেশন গ্রুপ ও অ্যাসেম্বলি8N-1619: মানিফোল্ড শিল্ড
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারইন্সুলেশন গ্রুপ ও অ্যাসেম্বলি
8N-1619: মানিফোল্ড শিল্ড
8N-1619: মানিফোল্ড শিল্ড
Product Images
8N-1619: মানিফোল্ড শিল্ড
8N-1619: মানিফোল্ড শিল্ড

Cat® এগজস্ট ম্যানিফোল্ড হিট শিল্ড

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
8N-1619 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8N-1619 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A Manifold Shield is a protective part used to shield components or areas from excessive heat generated by the exhaust manifold. A Manifold Shield is typically made of a heat-resistant material, such as metal or heat-resistant composite materials. It is designed to be positioned between the exhaust manifold and the components that need protection from excessive heat.

Attributes:
• Maintain lower temperatures in the engine compartment, reflecting and absorbing heat generated by the exhaust manifold
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity

Applications:
A Manifold Shield is used to protect from excessive heat generated by the exhaust manifold, this is mostly used in Cat 3408,3408B,3408C, and 3412,3412C Engine (Piston), 589, 589X and 591 Pipelayer, 631C, 631E, 631G, 633E, 633G, 637E, 637G, 639E, 651B, 651E, 657B, and 657E Wheel Tractor Scrapers, 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E, and 657F Scraper, 834B Wheel Type Tractors, 910 Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, and D9R Track Type Tractor.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 8N-1619 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ভিতরের ব্যাস (in): 3.6

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 200.66

ভিতরের ব্যাস (mm): 91.5

মোট প্রস্থ (mm): 109.22

ওজন (kg): 0.32

মোট উচ্চতা (mm): 83.82

ওজন (lb): 0.7

মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.9

মোট প্রস্থ (in): 4.3

মোট উচ্চতা (in): 3.3

নোট: নোট: ইনসুলেশন

Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8N-1619 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R D8L

ENGINE - MACHINE

3408

WHEEL TRACTOR

637G 631E 631G

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3408B

WHEEL SCRAPER

657E

BULLDOZER

8S 8A

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন