ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারইন্সুলেশন গ্রুপ ও অ্যাসেম্বলি8N-1594: ইঞ্জিন এক্সহস্ট হিট শিল্ড
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারইন্সুলেশন গ্রুপ ও অ্যাসেম্বলি8N-1594: ইঞ্জিন এক্সহস্ট হিট শিল্ড
8N-1594: ইঞ্জিন এক্সহস্ট হিট শিল্ড
Product Images
8N-1594: ইঞ্জিন এক্সহস্ট হিট শিল্ড
Cat® ইঞ্জিন এক্সহস্ট হিট শিল্ড
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: An Engine Exhaust Heat Shield is used to protect the nearby components of the engine from heat generated by the exhaust gases. The Heat Shield helps to improve engine performance and prevent heat transfer to areas with high temperatures and reduce the risk of heat issues.
Attributes: • Reduces the risk of engine damage • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: An Engine Exhaust Heat Shield is used to maintain optimal engine performance by protecting the components from Heat, this type of Shield is widely used in Cat 3408,3408B,3408C, and 3412,3412C Engine (Piston), 589, 589X, and 591 Pipelayer, 631C, 631E, 631G, 633E, 633G, 637E, 637G, 639E, 651B, 651E, 657B, and 657E Wheel Tractor (For Scraper), 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E, and 657F Scraper, 834B Wheel Type Tractor (For Dozer), 910 Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, and D9R Track Type Tractor.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 8N-1594 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 254
ওজন (kg): 0.68
মোট প্রস্থ (mm): 209.55
ওজন (lb): 1.5
মোট উচ্চতা (mm): 76.2
মোট দৈর্ঘ্য (in): 10
মোট প্রস্থ (in): 8.25
মোট উচ্চতা (in): 3
Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8N-1594 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D9R D8L
WHEEL TRACTOR
637G 631E 631G
WHEEL SCRAPER
657E
BULLDOZER
8S 8A
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8N-1594 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8N-1594 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: An Engine Exhaust Heat Shield is used to protect the nearby components of the engine from heat generated by the exhaust gases. The Heat Shield helps to improve engine performance and prevent heat transfer to areas with high temperatures and reduce the risk of heat issues.
Attributes: • Reduces the risk of engine damage • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: An Engine Exhaust Heat Shield is used to maintain optimal engine performance by protecting the components from Heat, this type of Shield is widely used in Cat 3408,3408B,3408C, and 3412,3412C Engine (Piston), 589, 589X, and 591 Pipelayer, 631C, 631E, 631G, 633E, 633G, 637E, 637G, 639E, 651B, 651E, 657B, and 657E Wheel Tractor (For Scraper), 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E, and 657F Scraper, 834B Wheel Type Tractor (For Dozer), 910 Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, and D9R Track Type Tractor.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 8N-1594 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 254
ওজন (kg): 0.68
মোট প্রস্থ (mm): 209.55
ওজন (lb): 1.5
মোট উচ্চতা (mm): 76.2
মোট দৈর্ঘ্য (in): 10
মোট প্রস্থ (in): 8.25
মোট উচ্চতা (in): 3
Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8N-1594 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D9R D8L
WHEEL TRACTOR
637G 631E 631G
WHEEL SCRAPER
657E
BULLDOZER
8S 8A
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।