Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজরাবার ট্র্যাক আন্ডারক্যারেজ উপাদানবিবিধ উপাদান8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজরাবার ট্র্যাক আন্ডারক্যারেজ উপাদানবিবিধ উপাদান
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার

Cat® ট্র্যাক রোলার এবং বগি সাসপেনশনের জন্য Reman নমনীয় আয়রন কাস্টেড রিটেইনার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার
8R-9006: রিম্যান 48.34mm ইনার ব্যাস ভালভ স্প্রিং রিটেইনার

Cat® ট্র্যাক রোলার এবং বগি সাসপেনশনের জন্য Reman নমনীয় আয়রন কাস্টেড রিটেইনার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8R-9006 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8R-9006 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: কাস্ট আইরন
বাইরের ব্যাস (mm): 107
বাইরের ব্যাস (in): 4.2
ভিতরে ব্যাস (mm): 44.3
ভিতরে ব্যাস (in): 1.7
উচ্চতা (mm): 41.9
দৈর্ঘ্য (mm): 41.9
দৈর্ঘ্য (in): 1.6
উপদান: ডাক্টাইল লোহার কাস্টিং
উচ্চতা (in): 1.649
ওজন (kg): 0.855
ওজন (lb): 1.9
Collar Outside Diameter (mm): 107
Gage Diameter (in): 3.701
Overall Length (mm): 41.9
Overall Length (in): 1.65
Collar Outside Diameter (in): 4.213
Collar Inside Diameter (in): 1.902
Shoulder Outside Diameter (mm): 63
Collar Inside Diameter (mm): 48.32
Shoulder Outside Diameter (in): 2.48
Gage Diameter (mm): 94.01
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8R-9006 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অ্যাসফল্ট পেভার

BG-2455C AP-1055B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

30/30 DEUCE

চ্যালেঞ্জার

65C 65B 65E 75D 85C 65D 75C 35 45 85E 75E 85D 70C 95E 55 65 75

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন