Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

Cat® 1" ORFS X 7/8" STOR ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার
8T-1576: 1" X 7/8" থ্রেড স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

Cat® 1" ORFS X 7/8" STOR ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
7J-9108
7J-9108: সিল-O-রিং-ORFS
মূল্য চেক করুন
2M-9780
2M-9780: 19.18mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
6V-5138
6V-5138: 15.6mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
228-7091
228-7091: 19.28mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
238-5081
238-5081: 19.18mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন