Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট8T-1579: পল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট
8T-1579: পল
8T-1579: পল

Cat® Striker Bar Pawl engages with the striker bar to control locking and release actions, ensures secure latching, and prevents unintentional movement

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-1579: পল
8T-1579: পল
8T-1579: পল
8T-1579: পল
8T-1579: পল

Cat® Striker Bar Pawl engages with the striker bar to control locking and release actions, ensures secure latching, and prevents unintentional movement

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-1579 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8T-1579 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Material: Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Coating: Zinc Plated
Overall Length (mm): 70
Width (mm): 35
Thickness (mm): 10
Overall Length (in): 2.756
Width (in): 1.378
Thickness (in): 0.394
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-1579 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PM-565

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D40D D400D D25D D350D D30D

অ্যাসফল্ট পেভার

BG-230D BG-2455C AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C BG-230 AP-1055B AP-1050 BG-240C AP-900B BG-260C AP-1000 AP-1000B BG-225C BG-245C

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973C

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS-431C CP-433C CS-433C

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793F CMD 793F OEM 793F

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7R D6T XW D6T LGP D6R III D9 D6T XL D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10R D8N D5R2 D6XE D7R LGP D9T D9R D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R II D6N LGP D6R XL D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D7R XR 8 8U 8SU 8A

হুইল ডোজার

950G

এক্সকেভেটর

5230B 5130 5230 5130B

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

57H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন