Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং
8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং

Cat® 53.98 mm ভিতরের ব্যাস সুই রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং
8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং
8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং
8T-1698: 53.98mm ভেতরের ব্যাসের নিডল রোলার বেয়ারিং

Cat® 53.98 mm ভিতরের ব্যাস সুই রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-1698 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8T-1698 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 63.5
ভিতরে ব্যাস (mm): 53.975
উচ্চতা (mm): 12.7
বাইরের ব্যাস (in): 2.5
ভিতরে ব্যাস (in): 2.125
উচ্চতা (in): 0.5
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-1698 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PR-1000C PR-1000 PR-450C PM-465 PM-565 PM-565B

মোটর গ্রেডার

12H NA 12H 12G 24H 12M 24M 12K 120H 120G 12H ES 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 160H 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140H ES 140 135H 160H NA 160H ES 14G 120M 2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন