Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট

কুইক ডিসকানেক্ট নিপল (মেল)(ভালভড)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট
8T-3613: নিপল-কুইক ডিসকানেক্ট

কুইক ডিসকানেক্ট নিপল (মেল)(ভালভড)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-3613 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8T-3613 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: সোজা ভাল্ভ
কানেক্টরের প্রকার: ন্যাশানাল পাইপ টেপার ফুয়েল থেকে মেল কুইক ডিসকানেক্ট নিপল
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 40
থ্রেড: 1/8-27-NPTF
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 16
দৈর্ঘ্য (in): 1.57
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.63
Material: Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-3613 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT14G

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPS342 SPS343 SPT343 SPF343C SPT342 SCT673 SPF343 3176C 3176B 3196

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

933C 939 933 939C

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825G 815F 826G 816F

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4C III D3G D3K2 LGP D5K LGP D5C III D4K LGP D4K2 LGP D8R D4G D6GC D5K XL D8GC D8 GC D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D5G D4K XL D4K2 XL D3K LGP D5K2 LGP D3C III

হুইল ডোজার

814F 824G 938G II 966F II 992D 960F 980F 980G 938G 994D 970F 994 980F II 950F II

হুইল-টাইপ লোডার

910G 914G

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600 R1300G R1700 II R1600G R1600H R1300

ইঞ্জিন - ট্রাক

3176B C-10 C-12 C11 C13 3306C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন