Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো

ফ্লুইড ক্যারিং এলবো অ্যাডাপ্টার (ORFS থেকে STOR)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো
8T-5389: অ্যাডাপ্টার-এলবো

ফ্লুইড ক্যারিং এলবো অ্যাডাপ্টার (ORFS থেকে STOR)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-5389 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8T-5389 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
প্রকার: কনুই, 45°
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12) , 6V-3251 (7/8-14)
কানেক্টরের প্রকার: -12 ORFS থেকে -10 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5081 (7/8-14)
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 6V-9746 (1-3/16-12)
থ্রেড: 1-3/16-12; 7/8-14
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-5389 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল-টাইপ স্কিডার

525 515

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516B 3516C C9 G3612 G3616 G3608 SPF743

ইঞ্জিন - মেশিন

3516C

হুইল-টাইপ লোডার

902 906 904H

এক্সকেভেটর

325B L FM538 FM548 374F L 312-A 385C FS 330D FM 548 385C L 558 538 FM568 324D FM LL 317-A 374F 317-A N 385B 385C 315-A 390F L 325D FM LL 390D 390F MH3040 390D L 325D FM 568 FM 568 FM LL 317 N 385C L MH 5130 385C 5090B 385C 390F 385C L

ইঞ্জিন - ট্রাক

C9

ROTARY CUTTER

RC20

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

527 57H 57

পেট্রোলিয়াম পণ্য

2016 3512E

পাইপলেয়ার

587T 587R 561N 572R PL72

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2390 2391 1190 2290 2491 TK711 TK732 TK722 TK721 511 522 521 1190T 532 1290T 538 548 586C 558 OTHER

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3516B C175-20 3512E 3516E

ম্যারিন পণ্য

C9 C9 3516E

ROTARY MIXER

RM500B RM800

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3050 MH3295

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

725C 730C2 725C2 730C 725 730 735 730C 730C2 EJ

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

308D 304CR 303CR 303.5CR 302.7CR

রোড রিক্লেমার

RM400 RM800 RM500B RM-500 RM800 RM400 RM600 RM500

LOGGING GRAPPLE

GLL60 GLL52 GLL55

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 953 973C 963C 963K 953C 953K

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K 621K OEM 623H 621G 621H 615C 627G 627H 637G 637E 637G 637D 627E

পেভিং কম্প্যাক্টর

CW16 CB4.4 CB4.0 CS-54 CS-44B CS-56B CS-68B CP-533E CS-66B CP12 CS-533E CS-74B CB-545 CB-544 CP-54 CB-535B CS12 CB4.0 CB4.4 CS7 CD-54 CP7 CS44B CB-434 CP-56B CP-68B CP-44B CP-74B CP44B CB-34B XW CB-36B CB-34B CCS7

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CP44B CP68B CP56B CS74B CP7 CP74B 815F II CP12 CP14 CP16 CS12 CS13 CS14 CS16 CS44B CS56B CS68B CS66B 836 816F II 836K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

8SU 7SU 7S LGP 8U 7A 7S 7U 8A D5K LGP D6R III D6XE D8 GC D5R LGP D6R II D5R2 D6N OEM D6N XL D6R D6T D6N D7E D6 D7 D6 XE D6N LGP D11T D7R XR D6T LGP D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D7R D7H D8R D8N D6R STD D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D5K XL D6R LGP D7E LGP 7 8

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

772G 770G 789G 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 789D 775G OEM 770G OEM 785 793 797 770G 793D 793B 793C 793F 772G 785G 773G 797F 773G OEM 785D 797B 793F AC 772 770 775G LRC

চ্যালেঞ্জার

65 75 65B

প্রসারিত খনির পণ্য

6040 6040 6030 6015B

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62H IT28G IT28B IT62G II IT18B IT38G II

ওয়ার্ক টুল

GLK48 4548 GLL55B GLL55 GLL52 GLL60 GLK55 5055 GLC85 GLL60B GLL52B PM312 PM313 PM310

OEM সলিউশন

CAT WDS

অ্যাসফল্ট পেভার

10 FT AP-800 AP-800B BG1000E AP-655C AP-1000E AP-1055E BG-2255C AP555 AP455

মোটর গ্রেডার

24 14 120M 120 GC 140M 140M 2 140 GC 160M 2 160 16G 14L 150 140 14G 12M 160M

হুইল ডোজার

854G 854K 844H 844K 834 844 834K 854 814F II 962H 986H 950H G926 G916 G936 930K 930M 936E 936F 924K 962G II 926E 938K 926M 928G 950G II 980GC 995 994 990 916 926 936 908 990K 990H 938G II 993K 980H 992G 992K 994F 994D 994K 994H

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M317 M330D M317D2 M315D2 MH3026 MH3024 M323F M322F M315D M316F M316D M313D M325B M314F

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
2M-9780
2M-9780: 19.18mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
6V-9746
6V-9746: সিল-O-রিং-ORFS
মূল্য চেক করুন
238-5081
238-5081: 19.18mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
228-7092
228-7092: 22.5mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন