Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারস্টাড8T-7061: স্টাড
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারস্টাড
8T-7061: স্টাড
8T-7061: স্টাড

ডাবল এন্ড থ্রেডেড স্টাড (রড)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-7061: স্টাড
8T-7061: স্টাড
8T-7061: স্টাড
8T-7061: স্টাড
8T-7061: স্টাড

ডাবল এন্ড থ্রেডেড স্টাড (রড)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-7061 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8T-7061 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্টাড থ্রেডের সাইজ (in): 1/2-13
থ্রেডের সাইজ (in): 1/2-13
মোট দৈর্ঘ্য (in): 5.51
উপদান: স্টিল
স্টাডের প্রকার: ডাবল এন্ড থ্রেডেড স্টাড (রড)
উপাদানের বিবরণ: ISO ক্লাস 10.9 বা SAE J429 গ্রেড 8 এর সমতুল্য
লকিং এর বৈশিষ্ট্য: স্টিল স্টাড
নোট: থ্রেড দৈর্ঘ্য (mm)50.8, স্টড এন্ড থ্রেড দৈর্ঘ্য: 20.6375
স্টাড থ্রেড পিচ: 13
হোল থ্রেড পিচ: 13
স্টাড থ্রেডের সাইজ: .500
দৈর্ঘ্য (mm): 139.7
থ্রেডের সাইজ (mm): 0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-7061 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C18

ম্যারিন পণ্য

C18 C18 MARINE GS C18 C18 MARINE

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XR D6H II D6H 6 6S 6SU 6 6A

ইঞ্জিন - ট্রাক

3406C C15

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

56 56H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন