হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং8U-2058: সিল o রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং8U-2058: সিল o রিং
8U-2058: সিল o রিং
o-রিং
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
8U-2058: সিল o রিং
o-রিং
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি সিলিকা, কেলাসাকার (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি সিলিকা, কেলাসাকার (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 3.00
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.12
ভিতরে ব্যাস (mm): 120
ভিতরে ব্যাস (in): 4.72
উপদান: FKM (75),FKM - ফ্লুরোইলাস্টোমার
মানানসই: ডাইস্টার লুব্রিকেন্ট; হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন (100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি); কম্প্রেসন সেটের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী; পেট্রোলিয়াম ফ্লুইড; ফসফেট এস্টার ফ্লুইড; সিলিকন ফ্লুইড; কিছু কিছু অ্যাসিড
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8U-2058 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8U-2058 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি সিলিকা, কেলাসাকার (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8U-2058 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 3.00
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.12
ভিতরে ব্যাস (mm): 120
ভিতরে ব্যাস (in): 4.72
উপদান: FKM (75),FKM - ফ্লুরোইলাস্টোমার
মানানসই: ডাইস্টার লুব্রিকেন্ট; হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন (100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি); কম্প্রেসন সেটের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী; পেট্রোলিয়াম ফ্লুইড; ফসফেট এস্টার ফ্লুইড; সিলিকন ফ্লুইড; কিছু কিছু অ্যাসিড