Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল স্পাইডার8U-5853: স্পাইডার অ্যাসেম্বলি
হোম
ড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল স্পাইডার
8U-5853: স্পাইডার অ্যাসেম্বলি
8U-5853: স্পাইডার অ্যাসেম্বলি

Cat® Drive Shaft Spider Bearing ensures the smooth rotation of the drive shaft, supporting proper load distribution and minimizing friction

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
8U-5853: স্পাইডার অ্যাসেম্বলি

Cat® Drive Shaft Spider Bearing ensures the smooth rotation of the drive shaft, supporting proper load distribution and minimizing friction

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Pump Pressure Control Valve Spring Retainer securely holds valve springs, enabling controlled compression for accurate pressure regulation in hydraulic systems. Positioned strategically, it influences the spring force, determining valve opening and closing pressures. This ensures accurate pressure control, for maintaining optimal performance and preventing damage, contributing to enhanced pump efficiency and reliability.

Attributes:
• Minimizes wear and tear on valve springs through controlled compression.
• Withstands exposure to harsh environmental conditions.
• Ability to withstand the impact forces.
• Withstands the pressures and temperatures.

Applications:
The Pump Pressure Control Valve Spring Retainer securely holds the valve spring, it stabilizes and optimizes pressure levels, contributing to the overall reliable and efficient operation of the pump.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

The Pump Pressure Control Valve Spring Retainer securely holds valve springs, enabling controlled compression for accurate pressure regulation in hydraulic systems. Positioned strategically, it influences the spring force, determining valve opening and closing pressures. This ensures accurate pressure control, for maintaining optimal performance and preventing damage, contributing to enhanced pump efficiency and reliability.

Attributes:
• Minimizes wear and tear on valve springs through controlled compression.
• Withstands exposure to harsh environmental conditions.
• Ability to withstand the impact forces.
• Withstands the pressures and temperatures.

Applications:
The Pump Pressure Control Valve Spring Retainer securely holds the valve spring, it stabilizes and optimizes pressure levels, contributing to the overall reliable and efficient operation of the pump.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheeled Excavator
M323FM313CM313DM315CM315DM322D MHM318D MHM322DM322CM320FM318DM316CM318CM316FM316DM318FM320D2M318C MH
Excavator
M318FM315FM312M315M317FM318206B212BM320
আরও দেখুন
Wheeled Excavator
M323FM313CM313DM315CM315DM322D MHM318D MHM322DM322CM320FM318DM316CM318CM316FM316DM318FM320D2M318C MH
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8U-5853 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8U-5853 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8U-5853 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Pump Pressure Control Valve Spring Retainer securely holds valve springs, enabling controlled compression for accurate pressure regulation in hydraulic systems. Positioned strategically, it influences the spring force, determining valve opening and closing pressures. This ensures accurate pressure control, for maintaining optimal performance and preventing damage, contributing to enhanced pump efficiency and reliability.

Attributes:
• Minimizes wear and tear on valve springs through controlled compression.
• Withstands exposure to harsh environmental conditions.
• Ability to withstand the impact forces.
• Withstands the pressures and temperatures.

Applications:
The Pump Pressure Control Valve Spring Retainer securely holds the valve spring, it stabilizes and optimizes pressure levels, contributing to the overall reliable and efficient operation of the pump.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 8U-5853 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 8U-5853 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEELED EXCAVATOR

M323F M313C M313D M315C M315D M322D MH M318D MH M322D M322C M320F M318D M316C M318C M316F M316D M318F M320D2 M318C MH

EXCAVATOR

M318F M315F M312 M315 M317F M318 206B 212B M320

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন