Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনহুইল8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি
হোম
ড্রাইভট্রেনহুইল
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি

Cat® বিড সিট ব্যান্ড অ্যাসেম্বলি (5 টুকরা চাকা)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি
8X-3273: ব্র্যান্ড অ্যাসেম্বলি

Cat® বিড সিট ব্যান্ড অ্যাসেম্বলি (5 টুকরা চাকা)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Bead seat bands allow easy removal and installation of tires on rims. By removing the band, the tire is free to slide off and on one side of the rim.

Attributes:
• Material: Steel
• Rim Type: 5 piece
• Rim Diameter: 35 in (889 mm)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Bead seat bands allow easy removal and installation of tires on rims. By removing the band, the tire is free to slide off and on one side of the rim.

Attributes:
• Material: Steel
• Rim Type: 5 piece
• Rim Diameter: 35 in (889 mm)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 856.13
ভিতরে ব্যাস (in): 33.705
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 856.13
ভিতরে ব্যাস (in): 33.705
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Off-Highway Truck
D10R
Quarry Truck
773E775D775B
Truck
773E775G773D775F773G773F773G LRC775G OEM775G LRC773G OEM775E773B775D
Tractor
772B
Off Highway Truck
775773773GC
আরও দেখুন
Off-Highway Truck
D10R
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8X-3273 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8X-3273 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8X-3273 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Bead seat bands allow easy removal and installation of tires on rims. By removing the band, the tire is free to slide off and on one side of the rim.

Attributes:
• Material: Steel
• Rim Type: 5 piece
• Rim Diameter: 35 in (889 mm)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8X-3273 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 856.13
ভিতরে ব্যাস (in): 33.705
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8X-3273 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

QUARRY TRUCK

773E 775D 775B

TRUCK

773E 775G 773D 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 775E 773B 775D

TRACTOR

772B

OFF HIGHWAY TRUCK

775 773 773GC

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন