Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান9F-9920: 3/8" X 1/2" রিডিউসিং বুশিং
হোম
হোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান
9F-9920: 3/8" X 1/2" রিডিউসিং বুশিং
9F-9920: 3/8" X 1/2" রিডিউসিং বুশিং

Cat® 3/8" X 1/2" ব্রাস রিডিউসিং বুশিং

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
9F-9920: 3/8" X 1/2" রিডিউসিং বুশিং

Cat® 3/8" X 1/2" ব্রাস রিডিউসিং বুশিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9F-9920 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9F-9920 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Brass,Alloy Copper
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9F-9920 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C-12 C12 3412C 3406C 3306B

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D300E D300D D400E D250E D40D D400D D25D D350E D350D D30D

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPT342 D348 D320A G3412 G3408

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

931 983

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

631E 651E 657E 637E 657E

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-545 CB-544 CB-534C CB-534B CB-535B CB-434B CB-434C PS-300B PF-300B

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD55 AE40 AE40 II AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 815 816 826C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7H D10N D3 D8L D5B D9G D10 D9L D9H D6H 10 8 8S 10C 10S 10U 8A

হুইল-টাইপ লোডার

910

এক্সকেভেটর

345B L 345B

প্রসারিত খনির পণ্য

R3000H R1700 II R2900G R2900 R1300G II

ইঞ্জিন - ট্রাক

1693

পাইপলেয়ার

578

মোটর গ্রেডার

12H ES 120H ES 16G 140H ES 160H ES

হুইল ডোজার

814 824C 966F II 980B 980C 930 966C 970F 950 930R 930T 950F II

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406C 3406B 3306B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন