Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল

Cat® ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের জন্য লিপ টাইপ সিলের ফ্লুইড লিকেজ এবং দূষক প্রতিরোধ করে, কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশনে নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল
9H-1129: 181.178mm আউটার ব্যাসের লিপ টাইপের সিল

Cat® ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের জন্য লিপ টাইপ সিলের ফ্লুইড লিকেজ এবং দূষক প্রতিরোধ করে, কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশনে নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9H-1129 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9H-1129 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: রাবার
বোরের ব্যাস (mm): 181
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 158
Material: Stainless Steel,Plastic Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9H-1129 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT28G IT28F

ম্যারিন পণ্য

D333A D333B D330A D330B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3306 D320A D333C

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

955H 977H 951B 955K 977K

হুইল ডোজার

924GZ 928F 928H 928G 928HZ 924H 924G 930G 930H 924HZ

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4D 977A

ইঞ্জিন - ট্রাক

1673B 1673

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন