Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগঅন্যান্য ক্যাপ ও প্লাগ9J-4782: প্রোটেক্টর
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগঅন্যান্য ক্যাপ ও প্লাগ
9J-4782: প্রোটেক্টর
9J-4782: প্রোটেক্টর

Grease Nipple Protector

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9J-4782: প্রোটেক্টর
9J-4782: প্রোটেক্টর
9J-4782: প্রোটেক্টর
9J-4782: প্রোটেক্টর
9J-4782: প্রোটেক্টর

Grease Nipple Protector

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9J-4782 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9J-4782 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Material Description: Polyethylene
Inside Diameter (mm): 6
Hole Size (mm): 6
Inside Diameter (in): 0.24
Hole Size (in): 0.23
Material: Polyolefin Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9J-4782 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C18 C18 MARINE GS C18 MARINE C18

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973K 963 973 953K 953

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

633E II 623G 623H 623E 623F 651E 657E 621E 621F 657G 621G 621H 621S 627G 627H 627E 627F 631E 631G 637G 637E 621E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD63

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825K 815K 815 816K 836 826 836H 836G 836K 816 826K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6T LGP D6R III D4 D6 D5 D6GC D10T2 D6R STD D6XE D11 D9T D9R D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D5R LGP D6N LGP D6R XL D6R II D6K2 XL D6K2 D6T XW D6T XL D10N D6K2 LGP D10R D10T D5R2 D5R XL D11R D11T D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6K D7E LGP D7E 10

জেনেরেটর

SR4

চ্যালেঞ্জার

MTC755 MTC765 MTC735 MTC745

এক্সকেভেটর

215

প্রসারিত খনির পণ্য

R2900 XE R1700 XE R1700

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C18

পাইপলেয়ার

589 578

হুইল ডোজার

834 844 834G 834H 834K 854 824K 814K 854G 854K 814 824 844K 988 XE 814K 986 988GC 986H 988 986K 995 990K 994 990 993 992 993K 988K XE 988G 988H 988K 992G 992K 994F 994D 994K 994H

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

TR43-C18L POWER SYS

ড্রিল

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন