Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল

Cat® ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত স্পুল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল
9P-0656: প্রেশার কন্ট্রোল ভাল্ভ স্পুল

Cat® ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত স্পুল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9P-0656 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9P-0656 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
ওজন (kg): 0.11
ওজন (lb): 0.3
বাইরের ব্যাস (mm): 22.189
দৈর্ঘ্য (mm): 73.5
বাইরের ব্যাস (in): 0.873
দৈর্ঘ্য (in): 2.893
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9P-0656 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740 D400E II D400E D250E D400D D350E D250E II D300E D350E II D40D 740 D400E II 735 OEM 735 D300E II

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

633E II 623G 623E 623F 651E 657E 621E 621F 657G 621G 621S 627G 627E 627F 631E 631G 637G 637E 623F 623E 627F 627E 621E 657G 621F 657E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AD45B AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

DEUCE 30/30

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793D 789D 773 785D 785 789 793 775E 775D 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 69D 773E 772 773D 770 777 769D 769C 785C 785D 773B 785B 771D 771C 775D 775B 773E 776 776D 776C 776B 772B 784C 784B 768C

চ্যালেঞ্জার

65C 65B 65E 65D 70C 65 75D 75C 75E 75 85C 85E 85D 95E

এক্সকেভেটর

TH43-C18

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1600H R1600

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

ওয়ার্ক টুল

PM-201 PM-565 PM-565B

OEM সলিউশন

CAT WDS

হুইল ডোজার

994

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন