Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার

Cat® Reman স্পেসার দক্ষ ফুয়েল ডেলিভারি এবং সুরক্ষার জন্য সুনির্দিত স্পেসিং এবং প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার
9R-5008: 6mm পুরু Reman স্টিলের স্পেসার

Cat® Reman স্পেসার দক্ষ ফুয়েল ডেলিভারি এবং সুরক্ষার জন্য সুনির্দিত স্পেসিং এবং প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
9R-50089R-5008
3J-19073J-1907
3K-03603K-0360
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9R-5008 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9R-5008 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.43
ভিতরে ব্যাস (mm): 11
দৈর্ঘ্য (in): 0.24
দৈর্ঘ্য (mm): 6
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 0.79
বাইরের ব্যাস (mm): 20
প্রকার: কেন্দ্র হোল-স্লট
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9R-5008 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3516 3616 C18 3508C 3508B 3516B 3516C 3512C 3116 C280-16 3512B C32 3516C 3516B 3512C 3512B C32 3508B 3508C C13 XQ375 G3516C G3516E 3508B C32 C13 XQ350 G3520C G3520B 3516 C18 G3520E C15 3512 3512C 3512B 3516C 3516B

ব্যাকহো লোডার

416 426 428 424 438 436

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3032 MH3050

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730 725 730

পাওয়ার প্যাকেজ

C7

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

308D

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C SPF743 3516B C32 3512C 3512B C32 3516B C27 3126B 3116 3114 3512C C-9 C13 G3520B G3612

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

631K 637 631 637K 657 651 631K 651 657G 613C II 627G 637G 637K 657G 657E 637K 613C 637E 637G 637D 627G

পেভিং কম্প্যাক্টর

CS11 GC CS-573 CP-533C CS-583 CS-563 CS-531C CS-533 CS-531 CP-563 CS-533C CP-563C CS512 GC CB-534D CP11 GC CS-583C CP-533 CS10 GC CS-573C CS-563C CP12 GC C13 MARINE MG630

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CS12 GC 825G CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP13 GC CS11 GC 826G

ইঞ্জিন - মেশিন

3116 3114

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6G2 LGP D11 D6G D10T2 D8R II D6G2 XL D10T D11T 963

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785 785 789 785G 785C 785B 789C 789D 777C 777B 789B 776C 776B 784B

জেনেরেটর

SR4 SR4B

এক্সকেভেটর

5130 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 325-A 214B 325 LN MH3040 213B 224B 212B 325 L 206B 205B 325-A LN 214B FT 325-A L 320-A 320N 211B M318 320 L M320

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700 R2900 XE R1700 XE 6020B 6020 6060

ইঞ্জিন - ট্রাক

C13

ROTARY CUTTER

RC20

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C27 C7 2016 3516C C32 3512E 3512C 3512C G3306B C15

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62G II IT38H IT38G

মোটর গ্রেডার

18M3 120H 24 16 14 18 120M 12M 3 AWD 135H 120M 2 16M 163H 160 140M 140H 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 143H 16GC 12H 12M 24M 12M 3 12M 2 120 160H 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160M 2 160M 3

হুইল ডোজার

844 834G 834H 854 824G 854G 854K 844H 844K 962 982XE 972G 988 XE 972M 980 982 950G II 980GC 950G 962H 962G 988 950H 962L 950M 995 950L 962M 994 990 993 992 980XE 988K XE 988G 988H 988K 966H 966G 966M 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 990K 990H 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 962G II 980G 992G 980L 992K 980M 938G 938H 990 II 994F 994D 994K 994H 966G II 982M

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

XQG135 C175-16 3512E 3516E POWER SYS C280-16 3616 3516

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন