Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন

Cat® 160mm লম্বা রেডিয়েটর গার্ড লিঙ্কেজ পিন নিরাপদ রাখে এবং চ্যাসিসে রেডিয়েটর গার্ডকে সংযুক্ত করে, রেডিয়েটরকে সুরক্ষা ও সাহায্য প্রদান করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন
9U-9229: 5/8-11 থ্রেড যুক্ত 50mm আউটারের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন

Cat® 160mm লম্বা রেডিয়েটর গার্ড লিঙ্কেজ পিন নিরাপদ রাখে এবং চ্যাসিসে রেডিয়েটর গার্ডকে সংযুক্ত করে, রেডিয়েটরকে সুরক্ষা ও সাহায্য প্রদান করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
582-3430
582-3430: পিন-GD
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন