Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানঅন্যান্য ট্রান্সমিশন উপাদান9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানঅন্যান্য ট্রান্সমিশন উপাদান
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট

Cat® লিউব হোল সহ 39.22mm ব্যাসের ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি গিয়ার স্টিলের শ্যাফট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট
9W-3084: 39.22mm ব্যাসের প্ল্যানেটারি গিয়ার শ্যাফট

Cat® লিউব হোল সহ 39.22mm ব্যাসের ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি গিয়ার স্টিলের শ্যাফট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat planetary shafts are designed to control the transmissions speed, direction and force for Cat machine operation.

Attributes:
• Hardened steel planet shaft
• Outside Diameter: 39.22 mm (1.544 in)
• Length: 64 mm (2.519 in)
• Chamfered ends

Application:
Cat planet shafts are used in planetary groups to transfer engine power to the drive train. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat planetary shafts are designed to control the transmissions speed, direction and force for Cat machine operation.

Attributes:
• Hardened steel planet shaft
• Outside Diameter: 39.22 mm (1.544 in)
• Length: 64 mm (2.519 in)
• Chamfered ends

Application:
Cat planet shafts are used in planetary groups to transfer engine power to the drive train. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 39.22
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 64
বাইরের ব্যাস (in): 1.544
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.519
Material: Low Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 39.22
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 64
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF343C
Engine - Machine
C4.4
Truck
777C777B777D777G777F
Quarry Truck
777E
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80TH48-E70
Tractor
776D776C776B
Off Highway Truck
777G777E777
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
আরও দেখুন
Pumper
SPF343C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
9W-3084 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন