Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল

পাম্প লাইনগুলির জন্য Cat® O-রিং সিল ফাঁসকে বাধা দেয় এবং দক্ষ ফ্লুইড ধারণ ক্ষমতা নিশ্চিত করে, যাতে পাম্প সিস্টেমের কার্যক্ষমতায় বৃদ্ধি হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল
9X-7440: 140mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O রিং সীল

পাম্প লাইনগুলির জন্য Cat® O-রিং সিল ফাঁসকে বাধা দেয় এবং দক্ষ ফ্লুইড ধারণ ক্ষমতা নিশ্চিত করে, যাতে পাম্প সিস্টেমের কার্যক্ষমতায় বৃদ্ধি হয়

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9X-7440 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9X-7440 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 4
উপদান: নাইট্রিল (NBR),NBR - নাইট্রাইল,NBR (75),নাইট্রাইল / NBR / HNBR / XNBR রাবার
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.157
ভিতরে ব্যাস (mm): 140
ভিতরে ব্যাস (in): 5.512
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9X-7440 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

993K 993

প্রসারিত খনির পণ্য

6030

এক্সকেভেটর

5230B 5110B 5130B 5230 5130

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন