Díváte se na nedávno aktualizovanou stránku s díly. Pokud upřednostňujete původní verzi, vyberte možnost „Nyní ne“, případně si můžete nadále užívat novou podobu stránky

104-8970: T-adaptér předního hydraulického potrubí 7/8"x13/16"x3/8

104-8970: T-adaptér předního hydraulického potrubí 7/8"x13/16"x3/8

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

Značka: Cat

fallback-image

104-8970: T-adaptér předního hydraulického potrubí 7/8"x13/16"x3/8

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

Značka: Cat

Související díly

228-7090: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 16 mm

Cat® Pryžový těsnicí O-kroužek pro konec s konektorem ORFS

238-5079: O-kroužek s vnitřním průměrem 7,65 mm

Cat® Pryžový těsnicí O-kroužek pro konec s konektorem 3/8-24" STOr

238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

Pryžové těsnění O-kroužek Cat® na konec konektoru STOR 7/8-14"

2M-9780: O-kroužek 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Cat®Těsnicí kroužek Stor (SAE 7/8-14) (skupina čerpadel, brzda, řídicí skupina)

6V-3251: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

O-kroužkové těsnění Cat® pro koncovku konektoru STOR 7/8-14

6V-8398: O-kroužek 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Čelní těsnění O-kroužkem Cat® O-Ring Face Seal zajišťuje spojení mezi hydraulickými hadicemi a adaptérem bez netěsností

7J-0204: O-kroužek 1,63 x 7,65 mm 90A NBR

Těsnicí O-kroužek Cat® pro hlavu válců zabraňuje úniku hydraulické kapaliny a zajišťuje optimální výkon hlavy válců

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno