Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady pro běžné opravy a servis motorů2C-9259: Značka – identifikace
DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady pro běžné opravy a servis motorů2C-9259: Značka – identifikace
2C-9259: Značka – identifikace

Značka Cat® (identifikační) (Cat)

Značka: Cat

Obrázky produktů
2C-9259: Značka – identifikace
2C-9259: Značka – identifikace
2C-9259: Značka – identifikace
2C-9259: Značka – identifikace
2C-9259: Značka – identifikace

Značka Cat® (identifikační) (Cat)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2C-9259

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 6,6
Šířka (mm): 114,3
Délka (mm): 168,0
Šířka (in): 4,5
Tloušťka (mm): 6,0
Tloušťka (in): 0,24
Popis materiálu: Ocel
Material: Structural Steel,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2C-9259

LESNICKÝ PRŮMYSL

548 568

KOLOVÝ DOZER

854G 854K 834G 834H 834K 814K 844H 844K 834 844 854 824H 824K 824

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1600G R1600H R2900 R2900 XE R1300G II R1700G R3000H R2900G OTHER R1700 R1300G R1700 XE

KOLOVÝ NAKLADAČ

982XE 960F 988 XE 966 XE 962H 962G 986H 962L 986K 962K 962M 980XE 988B 988G 988H 988F 988K 966H 966G 966L 966K 966M 950GC 924H 924G 924K 926M 962 928G 966 972 966 GC 988F II 907K 972 XE 986 980 982 950G II 928HZ 906K 906M 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 908K 908M 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 980K HLG 924GZ 908 907 906 924HZ 990K 990H 950 GC 972M XE 938G II 993K 992G 992K 972XE 994F 994D 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 950H 950K 950M 950L 930G 930H 930K 930M 962G II 938G 938H 938K 990 II 938M 966XE 980GC 966F II 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 966M XE 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II

RYCHLOSPOJKA

QUICK COUPLER FUSION QUICK COUPLE

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

308E CR 308E2 308E SR 306E2 307.5 305E2 CR 305E 305.5 305.5E2 307D 307C 307E 306E 305.5E 308E 308D 308C 305.5 GC 305.5 CR 308E2 CR 307E2 305E2 308.5 306 307 305.5E2 CR 306.5 305 CR

RÝPADLO NAKLADAČ

434E 432E 432D 416D 442D 442E 420D 444E

VIDLE PRO PRÁCI S KULATINOU

FORK

DRAPÁK

G136 G195

LOPATA

BUCKET HYD BUCKET 6040

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

226B 252B3 232D3 272D XHP 226B3 226D3 272C 272D 252B 256C 272D3 272D2 232B 232D 236B 236D 242B3 242D3 216B 262C2 246D3 272D3 XE 272D2 XHP 236 236B3 248 246 262 252 236D3 262D 262C 262D3 268B 242B 242D 246D 246C 248B 216B3

STAVEBNÍ DRAPÁK

G174 G149 G120 G126 G113 G117 G125B G130B G112B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973C 973D 973K 953C 953D 953K 963 973 953 963D 963C 963K

RADLICE

836G 834G SNOW WING

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

329D L 365C L 336D L 325D 324D LN 325D L

ČERPADLO

WS223 WS305 XD WS063 WS255 WS223 XD WS223 SS WS255 XD WS255 SS WS273 XD

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD22 AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD22 AD55B

DŮLNÍ RÝPADLO

5110B

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 826 816 826H 826K 816K 836H 836G 836K

DŮLNÍ RYPADLO S VLEČNOU LOPATOU BKT

BUCKET

RÝPADLO

345B II 349D L 325B L M315F 324D 324E 320D3 GC 315D L M317F 320D2 320D3 336D2 L 323F 374F L 323D M318F 322C 385C FS 324E LN 321C 345B 345C 345D 548 349F L 385C L 325D L 317 315 558 313 320GX 374D L 336F L XE 312C L 323E LN 314E CR 326F 320 GX 349D 336E L 320 GC 325C 349E 325D 336E H 349F 325F 340F 345B L 330-A L 329D LN 314D LCR 336F LN XE 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 320D RR 323D S 323D L 313F L 326D2 L 385B 385C 345D L 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E SA 323F L 317 GC 336D2 L XE 365C 365B 320C L 349F LXE 320D LN 312F GC 390D 390F 336E LNH 350-A 315 GC 336D LN 349E L VG 349 GC 320E L 320D GC 349D2 323D2 L 330C L 336D2 318D L 313D2 LGP 312D2 GC 340 313 GX 349 345 313 GC 349D2 L 352 350 355 318F L 320 321 326 324 325 322 323 329E L 319 330 335 336 333 329D 329E 330-A 323 GX 318D2 330C LN 323 GC 395 313F LGC 365B II 320D2 L 324D LN 374 329D2 326F LN 345 GC 311D LRR 320MHPU 316F L 312E 312F 336D 312C 336E 312D 336F 333 GC 314D CR 326D L FM548 335F 336F XE 311C 349E L 330D2 3101 323D LN 352F XE VG 320D2 GC 316F 352F-VG 320D LRR 315C 326F L 336D L 312D2 L 314C FM568 324D L 313F 330GC 313B 313D 320E RR 312D2 352F 312D L 322B L 324D FM LL 320E LRR 323F LN 336F L 374F 345C L 318 GC 323D SA 323D3 336D2 GC 330D2 L 323D2 314F CR 313F GC 323GC 323E L 336F LN 329E LN 320E LN 330F 330C 330D 390F L 365B L 336E LN 336E LH 316 GC 336D2 LXE 316 GX 340D2 L 313D2 GC 320D L 390D L 319D LN 330B L 326 GC 326D2 319D L 320F L 313D2-GC 313D2 326GC 330F LN 330D L 318E L 336 GC 328D LCR 329D L 340F L LRE 325F LCR 319D 330D LN 319C 318C 318F 345D L VG 340D L 311F LRR 330F L 329F L 336D2 XE 335F LCR 312 GX 312 GC 321D LCR 316E L 315F LCR M320GC 329D2 L 322C FM

KLADIVO

H115E S H160E S H110E H130E H180E S H120E H140E H160E H120E S H180E H110E S H130E S H115E H140E S

RYCHLOSPOJKA MWL

QUICK COUPLER

KOLOVÉ RÝPADLO

M320F M317D2 M318D M318C M318F M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M322D2 MH M314F M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M315D2 M315GC M324D2 MH M318D MH M322D2 M322F M322D M322C M320D2

PŘIDRŽOVAČ

STIFF LINK HYDRAULIC

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

297D2 XHP 287C2 267B 247B 247B3 287C 287B 287D 297D2 297D XHP 277B 277D 277C 257D3 277C2 257D 257B 267 257 287 277 297D 297C 247

ČERPADLO - NAPÁJ KON

WSP305 WSP063 WSP223 WSP255

PŘEDNÍ LOPATA

385C

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535C 545C 525C

NAKLÁDÁNÍ KULATINY DRAPÁKEM

3197042

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

920K 906H2 914 910 906 930 938 920 926 904H 906H 903C 904B 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 910K 910M 907H2 903C2 914K 914M 918M

VÍCEČELISŤOVÝ DRAPÁK

GSH555 GSH440 GSH455 GSH22B

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6310 MD6250

PÁSOVÝ DOZER

D10 D11 D8 GC D6T D6K D7E D6 XE D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D8GC D8T D9T D9R D6K2 D7E LGP D6XE D9 GC D9 D6 D8 D10T D11T D10T2

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38H IT14G IT38F IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT38G II

VIDLICE

MISC

DEMOLICE A TŘÍDĚNÍ

GRAPPLE

MOTOROVÝ GREJDR

120M 2 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 12M 3 AWD 12H NA 140H NA 160M 3 AWD 160K 160M 140M 3 AWD 14 120M 120K 120 GC 140M 140K 143H 12M 3 12M 2 140 GC 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 160 14L 150 14M 140 12M 12K 14M3 120 160H NA

GENERÁTOR

3512 3512B

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024

PRACOVNÍ NÁSTROJ

RAKE BUCKET CARRIAGE H CARRIAGE HYDRAULIC

LESNÍ STROJE

OTHER

NAKLÁDAČ KULATINY LESN STR

558

VIBRAČNÍ VÁLEC

CB-536D

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6020B 6015B 6060

FINIŠER

MF41WD

PALET VIDLICE

FORK FUSION

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

285XE 279C2 279D3 299D 299C 279D 279C 299D3 299D2 259D 239D 275 285 249D3 275XE 299D XHP 289D 289C 289C2 289D3 249D 299D2 XHP 239D3 299D3 XE 259B3 259D3

RAMENO PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

FUSION MH ARM

LANOVÉ RÝPADLO S ELEKTRICKÝM POHONEM

7495 HF 7495

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH314D TH337C TL1055D TH357D TH336C TH330B TH220B TH355B TH3510 TH350B TH460B TH360B TL943 TH357 TL1055 TH408D TH407C TL1255 TH406C TH514D TL943D TL943C TH560B TH340B TH255C TL642 TL642D TH210 TH215 TH408 TH414C TL1255D TH417D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno