DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru419-8215: SADA PLOCHÝCH TĚSNĚNÍ (CL)

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

109-0078: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,47 mm

Množství: 1

113-5304: O-kroužek FKM 5,33×50,17 mm 75A

Množství: 3

118-5068: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 15,54 mm

Množství: 1

165-6170: Zátka bez závitu o vnějším průměru 24,13 mm

Množství: 3

214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)

Množství: 1

234-8937: Kryt nástroje otáčení 2,23 mm s lepeným těsněním

Množství: 1

239-5571: Integrované těsnění s lepeným ocelovým okrajem o tloušťce 2,28 mm

Množství: 1

239-5572: Integrované těsnění s lepeným pryžovým okrajem, 2,28 mm

Množství: 3

343-8888: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

353-1648: Těsnění olejové pánve o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

5P-8068: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 37,47 mm

Množství: 1

6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm

Množství: 2

8J-4351: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 44,04 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 13 z 13

Popis součásti číslo 419-8215

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro opětovnou instalaci olejové vany, vnitřního olejového čerpadla a krytů bloků. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 419-8215

    Sada obsahuje:

    Protiprachový kryt, zátka, upevňovací prvek, plochá těsnění, hřídelová těsnění

Modely kompatibilní se součástí číslo 419-8215

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3412C

GENERÁTOR

SR4 3412C

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno