Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic456-8474: HADICE
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic456-8474: HADICE
456-8474: HADICE

XT-3 ES ToughGuard

Značka: Cat

Vlastní délka
Obrázky produktů
456-8474: HADICE
456-8474: HADICE

XT-3 ES ToughGuard

Značka: Cat

Vlastní délka
Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 456-8474

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tlaková zatížitelnost (psi): 112 000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Vnitřní průměr (in): 0,37
Vnitřní průměr (mm): 9,52
Velikost desky (in): -6
Vnější průměr (in): 0,83
Vnější průměr (mm): 21,0
Pracovní tlak (kPa): 28 000,0
Pracovní tlak (psi): 4 061,0
Provozní teplota: -40 °C až 121 °C
materiál: Pryž
Použití: Odolnost vůči oleji
SAE: SAE 100R12
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 456-8474

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno