Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru457-6112: Sada plochých těsnění pro instalaci turbodmychadla
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru457-6112: Sada plochých těsnění pro instalaci turbodmychadla
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

6V-3917: 94,62 mm vnitřní průměr těsnicího O-kroužku
6V-3917: 94,62 mm vnitřní průměr těsnicího O-kroužkuMnožství: 2
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 1
6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm
6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mmMnožství: 4
180-8424: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 12,42 mm
180-8424: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 12,42 mmMnožství: 3
453-7799: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 1,5 mm
453-7799: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 1,5 mmMnožství: 2
6V-5103: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 126,36 mm
6V-5103: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 126,36 mmMnožství: 2
121-5736: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 1,6 mm
121-5736: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 1,6 mmMnožství: 1
341-9211: Těsnění potrubí chladicí kapaliny s tloušťkou 1,6 mm
341-9211: Těsnění potrubí chladicí kapaliny s tloušťkou 1,6 mmMnožství: 4
7N-7559: Těsnění potrubí turbodmychadla o tloušťce 0,8 mm
7N-7559: Těsnění potrubí turbodmychadla o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
112-3540: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 23,16 mm
112-3540: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 23,16 mmMnožství: 2
2N-2765: 0,375" šroub se šestihrannou hlavou
2N-2765: 0,375" šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 4
453-7800: Ploché těsnění výfuku o tloušťce 1,5 mm
453-7800: Ploché těsnění výfuku o tloušťce 1,5 mmMnožství: 2
4P-4460: 0,8 mm těsnění adaptéru olejového potrubí turbodmychadla
4P-4460: 0,8 mm těsnění adaptéru olejového potrubí turbodmychadlaMnožství: 1
2N-2766: Pojistná matice s kuželem ⅜ in-16
2N-2766: Pojistná matice s kuželem ⅜ in-16Množství: 4
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mmMnožství: 1
252-8374: Těsnění zadního krytu s tloušťkou 1 mm
252-8374: Těsnění zadního krytu s tloušťkou 1 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 16 z 16
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno