DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL
515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Značka: Cat

Obrázky produktů
515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL
515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL
515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL
515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL
515-4626: ŠROUB-ŠESTIH KL

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 515-4626

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (mm): 25,0
Grip Length (mm): 8,0
materiál: OCEL,Slitina zinku,uhlíková ocel,Legovaná ocel
Coating: Zinc Flake
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (in): 0,315
Bolt Length (in): 0.984
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 515-4626

PÁSOVÝ DOZER

D9

NÁKLADNÍ VOZIDLO

MT4400D AC

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060

SILNIČNÍ FRÉZA

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

CW12

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

901

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno