DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty7N-3462: ŠROUB VÍČKO
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty7N-3462: ŠROUB VÍČKO
7N-3462: ŠROUB VÍČKO

Značka: Cat

Obrázky produktů
7N-3462: ŠROUB VÍČKO
7N-3462: ŠROUB VÍČKO
7N-3462: ŠROUB VÍČKO
7N-3462: ŠROUB VÍČKO
7N-3462: ŠROUB VÍČKO

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7N-3462

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
materiál: Smíšená slitina: Kov
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7N-3462

PLYNOVÝ MOTOR

G399 G3412 G3516

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3512 3516 D399 3508 3412C D398B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3512 D398 3412 D349 D399 3412E D398B 3516 3508

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno