Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeOstatní snímače a spínače030-2266: Magnetický spínač 12 V
DomůElektroinstalace a elektronikaSnímače a spínačeOstatní snímače a spínače030-2266: Magnetický spínač 12 V
030-2266: Magnetický spínač 12 V

Magnetický spínač Cat® elektrického startéru a přístrojové desky

Značka: Cat

Obrázky produktů
030-2266: Magnetický spínač 12 V
030-2266: Magnetický spínač 12 V
030-2266: Magnetický spínač 12 V
030-2266: Magnetický spínač 12 V
030-2266: Magnetický spínač 12 V

Magnetický spínač Cat® elektrického startéru a přístrojové desky

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 030-2266

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 45,5
Délka (in): 2,5
Šířka (mm): 92,0
Napětí (V): 12 stejn.
Délka (mm): 63,0
Vnější průměr (in): 1,8
Šířka (in): 3,6
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 030-2266

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3406B 3304 3306 D333C D330C 3406 3408B

PÁSOVÝ DOZER

48

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D333C 3116 3304 3306 3304B 3406B 3406E 3208 D330C 3306B

MOTOR PRO STROJE

3408

FINIŠER

AP-200B

TRAKTOR CHALLENGER

65B 55 65 35 75 45

RÝPADLO NAKLADAČ

438 436 446 416 426 428

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406B 3406

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3408B 1673C 1693 3408 3406 1674 3306

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH62 TH63 RT80 TH103 TH82 TH83 RT100

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno