Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru101-3743: Těsnění palivového filtru
DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru101-3743: Těsnění palivového filtru
101-3743: Těsnění palivového filtru

Těsnění Cat® pro sekundární palivový filtr motoru a odlučovač vody

Značka: Cat

Obrázky produktů
101-3743: Těsnění palivového filtru
101-3743: Těsnění palivového filtru

Těsnění Cat® pro sekundární palivový filtr motoru a odlučovač vody

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 101-3743

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 3,4
Celková délka (mm): 86,36
Celková šířka (in): 3,4
Celková šířka (mm): 86,36
Celková výška (mm): 2,54
Celková výška (in): 0,1
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 101-3743

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3054B 3054 3056 3034

KOLOVÝ NAKLADAČ

914G 908 906

RÝPADLO

317-A 312B 312C 312-A 317-A N 312B L 307 317 N 315-A 315B L 312C L M312 M315

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

PS-200B PS-360B PF-300B PS-150B PS-300B PF-290B CB-545 CB-544 CS-431C CS-323C CB-534C CB-534B CS-433E CS-433C CB-535B CB-334D CP-433C CP-433E CS-423E CB-335D CP-323C CB-434B CB-434C

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307-A

RÝPADLO NAKLADAČ

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 436B 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C

MOTOR PRO GENERÁTORY

3056 3054

LESNÍ STROJE

554

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3054

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

267 257 277 247 216 228 226 236 232 248 246 242 262 252

FINIŠER

BG-210B BG-225B BG-225C AP-650B AP-800C BG-230

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT14G

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH360B TH82 TH83 TH355B TH62 TH63 TH350B TH103 TH210 TH460B TH215

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno