Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
107-7640: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 107-7640

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 1,6
Průměr v průřezu (in): 0,063
Vnitřní průměr (mm): 12,1
Vnitřní průměr (in): 0,476
materiál: FKM (90),FKM – fluoroelastomer,Fluoroelastomerová pryž (FKM),FKM (fluorokarbon),Plast polytetrafluoroetylen (PTFE)
Kompatibilní s: Maziva na bázi diesterů; halogenované uhlovodíky (nad 100 °C); vysoce odolné proti trvalé deformaci při stlačení; kapaliny na bázi ropy; kapaliny na bázi fosfátových esterů; silikonové kapaliny; některé kyseliny
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 107-7640

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PIN GRAB

RÝPADLO

318F L 311D LRR 318E L 320D L 312D L 316F L 312C L 316E L 345C L 345D L 318C 328D LCR 314D LCR 325B L 329D L 325D L 320C 320D 314C 320D RR 312C 312D 320D2 L 322C 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D2 L 320D2 319D 320D LRR 315C 314D CR 330B L 324D L 330C L 321D LCR 330D L 321C 336D L 325C 345C 311C

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307D 308D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno