Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyZávrtné šrouby131-0353: Šroub se závitem M8X1,25
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyZávrtné šrouby
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25

Závrtný šroub Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25
131-0353: Šroub se závitem M8X1,25

Závrtný šroub Cat®

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 131-0353
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 131-0353

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost závitu (mm): M8x1.25
Výška hlavy (in): 0,21
Celková délka (in): 3,26
Typ šroubu: Svorník
Celková délka (mm): 82,75
Výška hlavy (mm): 5,25
Velikost šestihranu (mm): 13
Velikost šestihranu (in): 0,51
Popis materiálu: Ocel
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 131-0353

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C175-16 3516B C9 C9.3 C9.3B C-9 C13

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PM312 PM313 PM310

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3250 MH3260 MH3050

KOLOVÝ DOZER

814F II 982XE 966 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 980GC 980XE 966L 966K 966M 982 XE 980 XE 966K XE 972M XE 966M XE 980L 972XE 980M 982M

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

815F II 816F II

RÝPADLO

336MHPU 336E LN 336E LH 349F LXE 336D2 LXE 336D 336E 336F 336D2 L 340D2 L 336F XE 349E L 336E LNH 336D LN 340MHPU 340F L UHD 349E L VG 352F XE VG 330D FM 349 GC 336 MHPU 349F L 352F-VG 330C L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 330C FM FM568 330D L 350 OEM 336E L 349E 336E H 349F 352 UHD 340 352F 340F 349 330D MH 345 340F L LRE 336F LN XE 352 350 355 330D LN 336F L 568 FM LL 336D2 GC 340D L 336 336F LNXE 336D2 XE 330C LN 336F LN 330C 330D 336D2 L XE 330C MH 345 GC 330D L 336FMHPU 340D2 L 336D L 350MHPU 349E L HVG 349E 336F 336D 336E 352FMHPU 336E HVG 330D 330C 352F OEM

ŘEŠENÍ OEM

3412C TR35E44-C9.3BL TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

CX31-C9I TH31-C9I C9

LESNÍ STROJE

586C 2864C TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711 568 OTHER

MOTOR PRO GENERÁTORY

TR43 OEM POWER TR43-E44 3508B C9 INDUSTRIAL C13B C9.3 POWER SYS

KOLOVÉ RÝPADLO

M330D

KLADEČ TRUBEK

PL72

PÁSOVÝ DOZER

D6T LGP D6XE D7R LGP D6T LGPPAT D6R II D6T XW D6T XL D6T D7E D7R D6 D7 D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R XR D7E LGP

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1700

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3126B C9.3 C7 C13 XQ375 C9 GEN SET C9 DE350SGC XQ330 C13 XQ350 DE400GC XQP310 C9.3 DE400SGC

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

730C2 EJ 730C 730 725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 730C 725 730 735

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973 973C 973K

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM400 RM400

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C7 C9 3126B 3126E C-9 3116 3126 TR35

MOTOROVÝ GREJDR

18M3 16 14 18 12M 3 AWD 163H 160 140M 140H 16H 14L 150 160M 3 AWD 140 143H 16GC 14H 12H 14M3 12M 3 12M 2 160H 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627 623 621 637 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K 637K 623H 621K OEM 621H 627H 637K 637K

GENERÁTOR

XQ330 LC51XX SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno