Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyZpětná zrcátka137-2270: Zpětné zrcátko
DomůKabinyVýhled z kabinyZpětná zrcátka137-2270: Zpětné zrcátko
137-2270: Zpětné zrcátko

Zpětné zrcátko kabiny Cat® o výšce 378 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
137-2270: Zpětné zrcátko
137-2270: Zpětné zrcátko
137-2270: Zpětné zrcátko
137-2270: Zpětné zrcátko
137-2270: Zpětné zrcátko

Zpětné zrcátko kabiny Cat® o výšce 378 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 137-2270

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková výška (in): 4,0
Celková výška (mm): 101,6
Celková délka (in): 14,9
Celková délka (mm): 378,0
Celková šířka (in): 7,4
Celková šířka (mm): 189,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 137-2270

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

OTHER

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3512 3512B 3508

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH M325D L MH

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB-536D

RÝPADLO

312D2 312D2 GC 312D L 313 GX 320C L 322B L 345B II 345B L 316 GC 349D L 330D MH 329D LN 313 GC 325B L 329D L 336D2 LXE 320D LN 336D 312C 324D 312D 349D2 L 315D L 316 GX 325-A 320D2 336D2 L M325D MH 318D2 L 320C FM 326D L 340D2 L 312F GC 313D2 GC 323D 320D L 345C L 330D2 318 GC 318C 325-A L 325C L 323D SA 320D RR 322B 345D L VG 322C 336D LN 319D LN 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 323D LN 329D 326D2 L 330B L 345B 345C 345D 323 GX 320D2 GC 318D2 345D L 336D2 XE 325D L 320B 320C 320D 320D GC 326D2 349D2 319D L 325D MH 312 GX 313F LGC 323D2 L 320D LRR 312 GC 315C 330C L 336D L 320B FM LL 336D2 318D L 320B N 312D2 L 320B L 312C L 313D2-GC 313D2 320B LU 329D2 L 320D FM 320B LL 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 329D2 320 GX 336D2 L XE 330C MH 345C MH M325D L MH 325B 349D 324D L 330D L 325C 325D 313D 320B U 330D L 329D L 330D2 345D 345C 349D L 340D2 L 336D L 330D 330C 349D2 336D 323D L 345C L

KOLOVÉ RÝPADLO

W345C MH M325B M330D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno